Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Casos de uso de Edge AI

Aproveche los casos de uso aplicar Edge AI en percepción, supervisión y control en tiempo real o audio

Casos de uso

Agregue inteligencia integrada a su diseño con demostraciones y ejemplos de software Edge AI de TI para aplicaciones de percepción, control y supervisión en tiempo real y audio.

Lea acerca del caso de uso específico en esta página:

Percepción  |  Supervisión y control en tiempo real  |  Audio

Percepción

Detección de defectos

En la detección de defectos se utilizan sensores o IA para encontrar fallas en los materiales, lo que mejora la calidad y la eficacia

La detección de defectos es una parte crucial del aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación. La IA de visión facilita aún más la detección de defectos al identificar rápidamente las piezas y los materiales elaborados de forma incorrecta a medida que bajan por la cinta transportadora, a fin de quitarlos automáticamente.  Se desarrolla un rastreador de objetos para dar las coordenadas precisas de las unidades que se deben clasificar y filtrar, y se muestra un video en vivo en la pantalla para facilitar la supervisión. En la pantalla, las unidades se marcan con cajas para identificar qué piezas son aceptables o defectuosas. En un panel, se muestran estadísticas en directo sobre el total de productos, el porcentaje de defectos, la tasa de producción y un histograma de los tipos de defectos.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:30
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
SK-AM62A-LP
Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo
Recurso
PROCESSOR-SDK-AM62A
Kit de desarrollo de software para procesadores AM62A Sitara™ para aplicaciones Edge AI

Supervisión y control en tiempo real

Detección de fallos de arco

La detección de fallo de arco identifica arcos eléctricos peligrosos para prevenir incendios y garantizar la seguridad

Al invertir en la detección de fallos de arco basada en Edge AI, TI proporciona un modelo de IA optimizado y una solución de referencia completa que permiten una detección rápida y fiable de fallos de arco con una >precisión del 99 % según el requisito de prueba UL-1699B.

La unidad de procesamiento de redes neuronales (NPU) de chip proporciona un tiempo de procesamiento del modelo de IA de 5 a 10 veces más rápido que la implementación del software; lo que permite que el mismo microcontrolador (MCU) realice la detección de fallas de arco multicanal y el control de conversión de alimentación.

TI proporciona una cadena de herramientas de desarrollo completa y kits de desarrollo de software (SDK) que permiten a los clientes completar rápidamente todos los pasos del desarrollo de soluciones de Edge AI.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:58
Loaded: 8.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:58
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) de detección de fallos de arco
Interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplicaciones solares
Recurso
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Comience por descargar el C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, que contiene, entre un amplio conjunto de otros programas de aplicación, un proyecto de software de detección de arcos completo con guía de usuario paso a paso para todo el flujo de desarrollo.

Detección de fallos de rodamientos del motor

La detección de fallos en los rodamientos del motor se acciona mediante una palabra de activación, analizando las vibraciones en busca de fallos tempranos

Nuestra solución de detección de fallas de rodamientos del motor basada en Edge AI ofrece a los clientes un camino rápido para comenzar. Esto incluye modelos de IA optimizados y también algoritmos de preprocesamiento en forma de proyectos completos de software de aplicación. La solución puede lograr >una precisión de detección de fallos del 99 % con una alarma mínima o nula.

Mientras tanto, se puede aprovechar la unidad de procesamiento de red neuronal (NPU) de hardware en chip para descargar la ejecución del modelo, lo que lleva a una rápida ejecución y una baja latencia, y permite que el mismo microcontrolador (MCU) realice el control del motor.

TI proporciona una cadena de herramientas de desarrollo completa y kits de desarrollo de software (SDK) que permiten a los clientes completar rápidamente todos los pasos del desarrollo de soluciones de Edge AI

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:00
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Recurso
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
Comience por descargar el kit de desarrollo de software (SDK) que contiene, entre un amplio conjunto de otros programas de aplicación, un proyecto completo de software de detección de fallas del motor con guía del usuario paso a paso para todo el flujo de desarrollo.
Recurso
LAUNCHXL-F28P55X
Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™

Sonido de canal

Alcance seguro, económico y de alta precisión con el sonido de canal Bluetooth®

Nuestros microcontroladores (MCU) inalámbricos CC27xx de 2.4 GHz integran una unidad de procesamiento de algoritmos única que puede realizar funciones de sonido de canal Bluetooth como acceso inteligente y seguimiento de activos con un rendimiento de cálculo y una eficiencia energética más de 100 veces mayor.

La tecnología de sonido de canal Bluetooth utiliza el alcance basado en fases para mejorar la precisión y el tiempo de ida y vuelta de los paquetes de datos modulados aleatorios para mejorar la seguridad. Entonces, el aprendizaje automático se habilita para proporcionar un mejor rendimiento con línea de visión y sin línea de visión.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:07
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Audio

Activación y comando

Active y opere dispositivos mediante el reconocimiento de palabras de activación y comandos específicos

Aproveche las soluciones de terceros que permiten aplicaciones Edge AI basadas en audio rápidas y sencillas, como la detección de palabra de activación y comandos. Se pueden utilizar en aplicaciones como cerraduras electrónicas de puertas, electrodomésticos e incluso automotrices. La biblioteca TrulyHandsfree-Micro de Sensory ofrece una integración perfecta en el microcontrolador (MCU) inalámbrico CC27xx/CC35xx Cortex-M33 que se puede conectar a Bluetooth LE, Matter o Zigbee. Esta aplicación utiliza solo una parte del ancho de banda de procesamiento del dispositivo: 40 % y 27 % para la detección de palabra de activación y comandos respectivamente. Con VoiceHub de Sensory, los clientes pueden habilitar cualquier activación y comando.

TI proporciona una cadena de herramientas de desarrollo completa y kits de desarrollo de software (SDK) que permiten a los clientes completar rápidamente todos los pasos del desarrollo de soluciones de Edge AI.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:05
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected