Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Tecnologías

Desarrolle diseños nuevos e innovadores con nuestros avances tecnológicos

Conozca nuestras principales tecnologías

Nuestras tecnologías de vanguardia le ayudan a crear diseños que gestionan la energía de forma más eficiente, perciben el mundo con mayor precisión, conectan la información sin interferencias y procesan los datos de forma más inteligente.

Haga que las conexiones sean más sencillas, escalables y seguras. Nuestra gama de dispositivos de conectividad inalámbrica y por cable, de eficacia demostrada y probada, es ampliamente compatible con los protocolos más exigentes de la industria, la industria automotriz, las empresas y las normativas.

Transforme sus diseños de motor. Nuestra tecnología de control de motores ofrece opciones de flexibilidad y comodidad para admitir sistemas de motor en una amplia gama de opciones de diseño y topologías.

Ya se trate de mejorar la densidad de alimentación, prolongar la vida útil de la batería, reducir las interferencias electromagnéticas, preservar la integridad de la alimentación y la señal o mantener la seguridad en presencia de altas tensiones, nuestros productos pueden ayudarle a afrontar sus retos más importantes en materia de gestión de la alimentación.

Nuestras tecnologías de procesamiento escalables y eficientes facilitan la conexión segura de máquinas, la toma de decisiones inteligentes en tiempo real y el control seguro de sistemas y procesos que mejoran y automatizan nuestro mundo.

Perciba el mundo con mayor precisión gracias a nuestras tecnologías de detección de corriente, tensión, entorno, posición y proximidad. Elija entre soluciones discretas o integradas que permiten una alta precisión, bajos tiempos de respuesta y una fiabilidad sin concesiones.

Haga que las fábricas sean más inteligentes con un intercambio de datos fácil, rápido y en tiempo real. Busque información sobre los protocolos compatibles, incluidos productos de procesamiento analógicos e integrados complementarios, pilas de software de dispositivos certificados, tecnologías de comunicación industrial de moda y soporte de ingeniería de nuestros expertos de TI.

Diseñado para satisfacer sus necesidades a nivel de sistema

En esencia, su sistema debe ser funcionalmente seguro e inteligente. Le facilitamos el cumplimiento de estos requisitos mediante procesos de desarrollo certificados, aceleradores integrados y un amplio ecosistema de hardware, programas informáticos e informes de análisis.

Cumpla normas de seguridad funcional como la 26262 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) con nuestros productos analógicos e integrados. Nuestros procesos de calidad certificados dan prioridad a la seguridad, pero las funciones críticas para la seguridad exigen un mayor rigor. Por eso nuestros productos utilizan procesos de desarrollo de hardware y programas informáticos de seguridad certificados por el Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD).

Nuestros productos le ayudan a crear equipos finales seguros para cumplir con las regulaciones pertinentes, como UN R155 y la norma ISO/SAE 21434 relacionada, US CISA, Europa CRA, China GB y otras normas emergentes.