Mioty
Una sólida solución de red de área amplia (LPWAN) de baja potencia que puede ampliarse a miles de dispositivos inferiores a 1 GHz en una única puerta de enlace.
¿Qué es Mioty?
La tecnología Mioty es una nueva solución de red de área extensa de baja potencia (LPWAN) y es una verdadera tecnología basada en la norma ETSI 103 357. Mioty logra un gran alcance con comunicaciones inferior a 1 GHz y ofrece redes robustas gracias a su innovadora división de telegramas. También es capaz de escalar a miles de dispositivos en una sola estación base. Las aplicaciones previstas son los dispositivos sensores de potencia ultrabaja, como la medición y la monitorización medioambiental e industrial. Estos dispositivos sensores pueden tener una duración de batería superior a 10 años en una red de Mioty.
Primeros pasos
Mioty proporciona comunicación para implementaciones a gran escala para garantizar una transmisión fiable y eficiente en entornos difíciles, lo que hace que este protocolo sea adecuado para aplicaciones de largo alcance, baja potencia y alta escalabilidad.
Para comenzar a construir su propia red, siga estos pasos:
Featured products for Mioty
¿Por qué TI para mioty?
Baja potencia
Reduzca el tamaño y el costo de las baterías aprovechando la combinación de la baja potencia de consumo en modo de espera de TI y el protocolo de ráfagas cortas (división de telegramas) de mioty.
Facilidad de uso
Utilice nuestro módulo certificado con componentes pasivos y de referencia integrados para ahorrar tiempo de diseño y desarrollo de hardware.
Fundadores
TI es uno de los miembros fundadores del protocolo de conectividad inalámbrica mioty.
Recursos de diseño y desarrollo
Software de protocolo para la tecnología MIOTY
Para comenzar a evaluar el software de protocolo MIOTY® con el kit LaunchPad SensorTag:
- compre uno o más kits SensorTag CC1352R
- compre un kit de desarrollo LaunchPad CC1352R1
- descargue el kit de desarrollo de software SimpleLink™
- Para el desarrollo de pilas MIOTY, póngase en contacto con Stackforce
- (...)
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)
Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC1352R SimpleLink™ multibanda
The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 and host MCUs, which all share a common, easy-to-use development environment with a single core software (...)