Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Multiprotocolo

Prepare sus diseños para el futuro con una amplia gama de MCU inalámbricas multiprotocolo (multinorma) y multibanda

Operación multiprotocolo simultánea

Nuestras MCU inalámbricas multiprotocolo proporcionan Bluetooth® de baja energía para su red de largo alcance por debajo de 1 GHz, Zigbee® para su diseño Bluetooth® de baja energía o cualquier otra combinación de protocolos inalámbricos. Elija entre una gama de dispositivos de la plataforma MCU inalámbrica SimpleLink™ que ofrecen funcionamiento multiprotocolo concurrente, coexistencia y opciones de aprovisionamiento que permiten la creación de sistemas IoT complejos utilizando uno o más chips.

Gama multiprotocolo por memoria y protocolo

Nuestras soluciones multiprotocolo

Multiprotocolo simultáneo (chip único)

Proporcionamos una capa de programación denominada Gestor Dinámico Multiprotocolo (DMM), que permite que una única radio ejecute varios protocolos inalámbricos simultáneamente en una MCU cambiando de una pila de protocolos a otra en tiempo real. Esto permite al desarrollador determinar una prioridad de protocolo personalizada para cada estado posible de su sistema, gestionando las pilas de protocolos y minimizando la latencia. Nuestra solución es altamente personalizable y permite al desarrollador establecer prioridades en función de cualquier estado de su sistema. 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:12
Loaded: 1.79%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:12
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Multiprotocolo/aprovisionamiento intercambiado 

El aprovisionamiento/multiprotocolo intercambiado es el proceso por el que un dispositivo intercambia información (nombre de red (SSID), contraseña y tipo de seguridad) con una red inalámbrica existente para unirse a ella. El aprovisionamiento Bluetooth de baja energía utiliza Bluetooth de baja energía para el intercambio de información, pero permite que un dispositivo se una a una red de una norma inalámbrica diferente (Wi-Fi, Wi-SUN, Thread, etc.). Esto permite a los usuarios aprovisionar nuevos dispositivos directamente desde su teléfono inteligente, proporcionándoles una experiencia fácil de usar y consistente. 

Coexistencia: multiprotocolo de dos chips

Los diseñadores que deseen implementar la conectividad Bluetooth y Wi-Fi en sus aplicaciones pueden utilizar los dispositivos inalámbricos CC3x35 combinados con una MCU Bluetooth de baja energía. Gracias a la multiplexación por división de tiempo, dos dispositivos pueden compartir una sola antena sin interferencias inalámbricas, lo que permite Bluetooth de baja energía (o cualquier protocolo de 2.4 GHz) y capacidades de aprovisionamiento Wi-Fi, actualizaciones a la nube y más.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:14
Loaded: 2.03%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
El DMM es un módulo de programación que permite a una sola radio utilizar varios protocolos inalámbricos simultáneamente, cambiando de uno a otro en tiempo real.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Cómo ejecutar dos protocolos inalámbricos en un dispositivo
Descubra cómo aprovechar varias tecnologías inalámbricas con un único dispositivo gracias al módulo de programa Dynamic Multiprotocol Manager (DMM) de TI.
White paper
White paper
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
En el siguiente documento se tratan las cuestiones principales específicas de la implementación del DMM de TI, probado y verificado exhaustivamente en varias configuraciones de red.
document-pdfAcrobat PDF