Wi-Fi® 6

La asequibilidad se une a la fiabilidad con características optimizadas para la eficiencia de la red y el ahorro de energía.

Wi-Fi 6 de TI

Nuestros IC complementarios de Linux CC33xx y RTOS ofrecen los últimos estándares de Wi-Fi y BLE, proporcionando un rendimiento de RF robusto con conexiones estables probadas en más de 220 puntos de acceso mientras funcionan a temperaturas que oscilan entre -40 °C y +105 °C.

Simplificación de IoT con Wi-Fi 6 de TI

Presentamos la familia CC33xx de dispositivos Wi-Fi, diseñada pensando en la asequibilidad y la fiabilidad para ayudarle a conectar más aplicaciones IoT.  

Funciones Wi-Fi 6

Aunque la tecnología Wi-Fi 6 es conocida por sus funciones de alto rendimiento, hay varias características que también aportan beneficios a las aplicaciones IoT en las áreas de nuevo espectro, seguridad avanzada, reducción de la potencia y gestión de la latencia

Featured products for Wi-Fi 6®
Nuevo CC3300 ACTIVO IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario
Nuevo CC3301 ACTIVO IC complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® de baja energía

Por qué elegir productos WI-Fi 6 de TI

checkmark

Funciones optimizadas para IoT

Nuestros dispositivos están diseñados para ser asequibles y eficientes, con compatibilidad con canales de 20 MHz y funciones Wi-Fi 6 para permitir la eficiencia de la red y la optimización de la energía.

checkmark

Arquitectura de dispositivos flexible

Nuestros productos pueden acoplarse fácilmente a sistemas Linux y RTOS con procesadores o MCU.

checkmark

Diseño pensando en el futuro

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes del AIoT y el IoT industrial con soporte multibanda y los últimos estándares Wi-Fi y Bluetooth de baja energía.

checkmark

Funciones de seguridad avanzadas

Nuestros productos Wi-Fi son compatibles con los últimos estándares personales y empresariales de WPA3, además de habilitadores de seguridad en chip para un arranque seguro y protección anti-retroceso.