Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Wi-SUN

Solución de malla Sub-1 GHz resistente e interoperable basada en estándares para bandas de frecuencia mundiales.

¿Qué es Wi-SUN?

En las aplicaciones de redes y ciudades inteligentes, una topología de malla fiable y de largo alcance es fundamental para crear una red de área extensa robusta y más inmune a las interferencias que otras topologías. Una red mallada autorregenerativa añade redundancia a la red. Nuestras soluciones Wi-SUN® incluyen nuestra familia de MCU inalámbricas compatibles pin a pin, que permite una comunicación rentable y de baja potencia para redes exteriores a gran escala con miles de nodos.

Gama Wi-SUN por memoria y caso de uso

Por qué Wi-SUN de TI

checkmark

Conectividad basada en normas

El Wi-SUN es un protocolo estándar abierto (IEEE 802.15.4) que impulsa la unificación en el mercado. Somos miembros de Wi-SUN Alliance, con soluciones interoperables, software libre de derechos de autor y seguridad multicapa.

checkmark

Pila Wi-SUN certificada

Aproveche nuestro programa Wi-SUN para implantar una red de malla con salto de frecuencia compatible mundialmente con las bandas de frecuencia sub-1 GHz para certificar e implementar fácilmente su producto final.

checkmark

Infraestructura de red & más

El protocolo Wi-SUN es adecuado para aplicaciones que requieren un alto caudal de datos, un elevado número de nodos y capacidades de malla autorregenerativa, como los contadores inteligentes conectados y el alumbrado público inteligente.

Primeros pasos

La tecnología de la red inalámbrica inteligente ubicua (Wi-SUN) admite múltiples velocidades de transmisión de datos y bandas de frecuencia para cumplir los distintos requisitos normativos en todo el mundo. Entre las aplicaciones se encuentran las redes y las ciudades inteligentes, con productos certificados que permiten la interoperabilidad entre varios proveedores.

Para empezar a operar con Wi-SUN, recomendamos ver este vídeo y seguir los pasos que se describen a continuación:

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:31
Loaded: 2.99%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:31
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Product overview
TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. A)
En la "descripción general del software de la pila de Wi-SUN FAN de TI”, se presenta el contenido del software de Wi-SUN que está disponible en TI, así como nuestro ecosistema de soporte.
PDF | HTML
Blog
Cuatro preguntas para hacerse antes de elegir una pila Wi-SUN
Aquí le dejamos cuatro preguntas importantes que debe hacerse antes de elegir una pila Wi-SUN.
Blog
¿De qué forma la red de área de campo (FAN) Wi-SUN mejora las infraestructuras conectadas?
Conozca las ventajas que Wi-SUN supone para las empresas de servicios públicos, los fabricantes de equipos y los usuarios finales.
Featured products for Wi-SUN
CC1354P10 ACTIVO Microcontrolador (MCU) inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®M33 con flash de 1 MB, SRAM de
CC1352P7 ACTIVO MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador
CC1312R ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB