Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

M-Bus inalámbrico

Estándar europeo para el enlace de comunicación de RF entre medidores de flujo, medidores eléctricos y dispositivos de recopilación de datos.

¿Qué es el M-Bus inalámbrico?

El M-Bus inalámbrico (wM-Bus) es una red STAR de bajo costo y baja potencia que se ejecuta en bandas industriales, científicas y médicas sin licencia. Basado en Sub-1 GHz, el wM-Bus puede llegar a través de paredes de hormigón y largas distancias, con redes de hasta 1,000 nodos por colector. Hay modos para las bandas de 868 MHz, 433 MHz y 169 MHz, lo que permite una cobertura de varios kilómetros. El wM-Bus es el estándar de medición inalámbrica más común en Europa.

Productos destacados de M-Bus inalámbrico

¿Por qué TI para wM-Bus?

checkmark

Primero en comercializar

Más de 40 millones de unidades desplegadas desde 2011 y el primer socio con Stackforce para el desarrollo de wM-Bus

checkmark

Larga duración de la batería

Diseñadas con un tamaño reducido en mente, las soluciones de chip único de TI vienen en un encapsulado de 7x7 con más de 10 años de duración esperada de la batería.

checkmark

Global

El wM-Bus de TI es compatible con una amplia gama de protocolos regionales y bandas de frecuencia de 169, 433 y 868 MHz, lo que permite desplegar sus productos en todo el mundo.

Recursos de diseño y desarrollo

Software de aplicación y estructura
Software de protocolo M-BUS inalámbrico

La norma M-Bus inalámbrica (EN13757-4:2014-2) especifica la comunicación por radiofrecuencia (RF) entre los medidores de agua, gas, calefacción y electricidad y los dispositivos de recolección de datos. Tiene una aceptación generalizada en Europa para aplicaciones de medición inteligente o (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR
Este diseño de referencia totalmente probado demuestra una solución de baja potencia para la medición electrónica del flujo de agua a través de un medidor mecánico y proporciona una plataforma de un solo chip para la medición del caudal y las comunicaciones inalámbricas. El diseño es ideal para (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

El diseño de referencia TIDA-00838 implementa un sistema de asignación de costos de calefacción siguiendo la norma EN834 con el "método de medición de dos sensores". La solución logra una precisión superior a 0.5 grados Celsius en un rango de +20 a +85 °C. Dos sensores de temperatura analógicos (...)

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles
El M-Bus inalámbrico es la única norma europea para la lectura inalámbrica de contadores, pero existen varios modos y perfiles de aplicación que se pueden utilizar. Lea este artículo sobre M-Bus inalámbrico 101.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc
Implementación inalámbrica de M-Bus con la familia de transceptores de alto rendimiento CC112x/ CC120x
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Conectar: Protocolo M-Bus inalámbrico
Aprenda de la mano de nuestro experto en RF, Svein Vetti, sobre el M-Bus inalámbrico, un estándar Sub-1 GHz para la medición inteligente en Europa para medidores de agua, gas, calor y electricidad.