Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Zigbee

Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.

¿Qué es Zigbee?

Zigbee® es una red de malla inalámbrica basada en las normas que se utilizan ampliamente en la automatización de edificios, iluminación, ciudades inteligentes, medicina y seguimiento de activos. Nuestra gama Zigbee escalable ofrece las soluciones de malla de menor potencia que permiten el uso de pilas de botón durante varios años o el funcionamiento sin batería a temperaturas industriales. Hemos sido miembros de la Alianza de Estándares de Conectividad (CSA) por más de 10 años. A través de Z-Stack y ZBOSS, proporcionamos una sólida entrega de pilas con los últimos estándares.

Buscar por categoría

Microcontroladores inalámbricos ZigBee

Mejore su diseño con nuestros microcontroladores inalámbricos (MCU) de alta calidad construidos con un amplificador de alimentación integrado, memoria flexible, rendimiento, paquete y opciones de costo para su red Zigbee.

Módulos inalámbricos ZigBee

Utilice nuestras MCU inalámbricas precertificadas de sistema en paquete (SIP), con un diseño un 70 % más pequeño en un espacio SIP, para aplicaciones con limitaciones de espacio, rápida comercialización y menor consumo de energía. 

Gama Zigbee por memoria y caso de uso

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx

El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)

HERRAMIENTA DE CÁLCULO
Herramienta de cálculo de potencia de Zigbee
Esta herramienta se utiliza para permitir a los usuarios del programa Zigbee analizar el perfil de alimentación del sistema para un dispositivo final inactivo dentro de una aplicación Zigbee.
SOFTWARE
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
El Kit de Desarrollo de Software (SDK) SimpleLink™ Low Power F3 ofrece componentes que permiten a los ingenieros desarrollar aplicaciones en la familia de microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink CC23xx y CC27xx de Texas Instruments.

Por qué elegir TI para Zigbee

checkmark

Rendimiento de baja potencia líder en la industria

Prolongue la duración de la batería con nuestros dispositivos Zigbee con funciones que incluyen corriente de espera de 0.85 µA sobre temperatura, el mejor funcionamiento con pilas de botón de su clase a 10 dBm y más.

checkmark

Redes malladas de mayor alcance

Consiga un mayor alcance con un consumo reducido gracias al amplificador de alimentación integrado de menor potencia de la industria con +20 dBm y opciones para Zigbee Sub-GHz. 

checkmark

Software fiable

Entre nuestro kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ y la pila de protocolos de software ZBOSS, ofrecemos soluciones fiables y completas que están optimizadas para nuestros dispositivos de baja potencia.

checkmark

Calidad, confiabilidad y certificación

Nuestras soluciones Zigbee están probadas y homologadas para cumplir las normas industriales y reglamentarias más estrictas, además de facilitar la certificación de Connectivity Standards Alliance.

Tecnologías ZigBee

Pila de protocolos de software ZigBee

CC2340 ahora es compatible con Zigbee® a través de ZBOSS®, una pila de protocolos de software que ayuda a superar los desafíos en la creación de una red de malla inalámbrica robusta y fiable.  Desarrollado por DSR, ZBOSS es compatible con plataformas cruzadas, lo que significa que el transporte entre dispositivos requiere un esfuerzo mínimo, incluso entre proveedores de silicio. Con opciones para operar dispositivos como arquitectura monolítica, arquitectura de coprocesador de red (NCP) o arquitectura MAC dividida, ZBOSS es adecuado para la implementación en una amplia gama de configuraciones, como dispositivos finales, enrutadores y puertas de enlace. La pila proporciona capacidades de red para las aplicaciones más exigentes, como la automatización de hogares inteligentes, la gestión de energía, la iluminación y la seguridad.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:36
Loaded: 2.52%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:36
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Zigbee
CC2340R5 ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB
CC2340R2 ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB

Nodos Zigbee de potencia ultrabaja

La potencia verde de Zigbee es una característica incluida en la especificación Zigbee 3.0, que permite que los dispositivos de captación de energía de potencia ultrabaja funcionen en redes de Zigbee. Al reducir la longitud del paquete, los viajes de ida y vuelta, la redetección de la conexión y el tiempo de conexión de la red, se reduce considerablemente el consumo de energía de un dispositivo que ya es de bajo consumo como CC2340. Al hacerlo, los dispositivos pueden ser alimentados completamente por cosechadoras de energía, eliminando la necesidad de mantenimiento de la batería y dispositivos verdaderamente inalámbricos.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 16:01
Loaded: 1.04%
Stream Type LIVE
Remaining Time 16:01
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for Zigbee
CC2340R5 ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB
CC2340R2 ACTIVO MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB

Descubra aplicaciones destacadas

Automatización de edificios
Utiliza la conectividad confiable y segura de Zigbee en una variedad de proyectos de automatización de edificios en los que pueden ser necesarias grandes redes de malla resistentes
Iluminación
La tecnología ZigBee se puede utilizar para crear una red confiable para controlar grandes implementaciones de iluminación
Infraestructura de red
Agregue Zigbee a las aplicaciones de infraestructura de red para reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia, sobre todo cuando se requieren redes de malla grandes

Utiliza la conectividad confiable y segura de Zigbee en una variedad de proyectos de automatización de edificios en los que pueden ser necesarias grandes redes de malla resistentes

Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos de conectividad, TI presta ayuda en los siguientes temas:

  • Crea sistemas de automatización de edificios conectados, basados en Zigbee y de bajo consumo que vinculan una variedad de sensores y controladores, lo que permite una supervisión y un control remotos seguros.
  • Habilita redes autorregenerativas distribuidas grandes para lograr el máximo alcance y robustez.
  • Conecta varios sensores para controlar los entornos interiores de forma óptima.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-LOWEND-IHD – Pantalla en el hogar de gama baja basada en LCD segmentada con comunicación de RF inalámbrica
  • CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – Diseño de referencia de compuerta de automatización para el hogar ZigBee
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo
Productos
  • CC2652R7 – MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
  • CC2652RSIP – Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
  • CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
Desarrollo de hardware
Recursos técnicos
Desarrollo de software

La tecnología ZigBee se puede utilizar para crear una red confiable para controlar grandes implementaciones de iluminación

Con la tecnología de malla Zigbee, controle redes de iluminación de 75 nodos o más con un esfuerzo mínimo e infraestructura integrada. Aproveche los 20 años de experiencia de TI en conectividad, las ofertas de productos de calidad y el mejor soporte de la industria para conectar su próxima red de iluminación.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDC-ZLIGHT2-W – Luz LED ZigBee conectada, atenuable, blanca y simple para automatización del hogar y edificio
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – Diseño de referencia de MCU inalámbrica SimpleLink™ CC2650 y extensor de rango CC2592 con un presupu
  • TIDA-01095 – Diseño de referencia del controlador LED CC-CC atenuable de 100 W con captación de luz natural y con
Productos
  • CC2652R7 – MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
  • CC2652PSIP – Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador
  • CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
Desarrollo de hardware
Recursos técnicos
Desarrollo de software

Agregue Zigbee a las aplicaciones de infraestructura de red para reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia, sobre todo cuando se requieren redes de malla grandes

La red eléctrica es cada vez más inteligente cada día, con capacidades de supervisión y control mejoradas. Muchas de ellas son posibles gracias a la conectividad inalámbrica segura Zigbee, que se puede utilizar para reemplazar cables costosos, mejorar el acceso al mantenimiento y brindar más control a los operadores de red, incluso en áreas de implementación muy grandes.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Plataforma de desarrollo de medidores eléctricos inteligentes (SMB)
  • TIDA-00225 – Capa de concentrador de datos para BeagleBone Black
  • TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo
Productos
  • CC2652R7 – MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
  • CC2652RSIP – Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
  • CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
Desarrollo de hardware
Recursos técnicos
Desarrollo de software
Cuando se construyen diversas infraestructuras, el tamaño, el consumo de energía y una conectividad confiable plantean muchos desafíos para los ingenieros. Mediante el uso de dispositivos SimpleLink de TI, que ofrecen soluciones ultracompactas con un consumo de energía mínimo y una integración sencilla en el ecosistema de Zigbee, podemos enviar datos confiables desde estas infraestructuras directamente a la puerta de enlace para que nuestros clientes se sientan seguros con sus diseños.
– Paolo Redaelli | Krabo, Gerente de proyecto

Recursos técnicos

Recurso
Recurso
Descripción general de la certificación de productos Zigbee
Certifique su producto final con el grupo de interés especial (SIG) Zigbee y cumpla las normas reglamentarias con nuestros dispositivos Zigbee.
Recurso
Recurso
Estimador de rango de RF de TI
Esta herramienta se utiliza para calcular una estimación del alcance de los enlaces de radiofrecuencia en interiores y exteriores utilizando nuestros dispositivos inalámbricos.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
Este informe de aplicación describe el proceso para realizar una prueba de red de malla grande Zigbee® 3.0 utilizando dispositivos SimpleLink CC1352P y CC2652R que funcionan con Z-Stack 3.5.0.
document-pdfAcrobat PDF