Maximice la eficiencia de los accionamientos de motor con la tecnología de nitruro de galio (GaN) de TI
00:01:39
|
31 OCT 2024
En este video, presentaremos una nueva etapa de potencia de 230 VAC y 2 kW que utiliza tecnología de nitruro de galio (GaN). Se destacan, además, las ventajas que ofrecen los dispositivos de nitruro de galio (GaN) en aplicaciones de accionamiento de motores, como una mayor eficiencia, eliminación de disipadores térmicos y mayor controlabilidad. La placa también utiliza moduladores sigma-delta para lograr una detección robusta y precisa de la corriente y tensión de enlace de CC. Además, se utiliza el control de motor C2000 para aumentar la eficiencia del sistema.
La combinación de la tecnología de nitruro de galio (GaN), la detección sigma-delta y el C2000 le permitirán maximizar el rendimiento de su accionamiento de motor gracias.