Uso de sensores de radar de 77 GHz para la detección de gestos de patada y la apertura del maletero manos libres
00:02:32
|
31 OCT 2024
El AWRL1432BOOST puede detectar patadas a un máximo de 1 m de distancia con hardware de baja potencia y 77 GHz. Su amplio campo de visión de 120 grados permite una mayor cobertura para la evaluación y el desarrollo. Este sensor de reconocimiento de gestos habilitado para aprendizaje automático tiene una alta precisión. Esta combinación de hardware y software evita falsas detecciones provocadas por movimientos aleatorios y funciona con lluvia, nieve y niebla con un gran ángulo de funcionamiento.