Demostración de la aplicación del cargador de batería + Rango de potencia ampliado de USB Type-C Power Delivery 3.1
00:01:39
|
14 NOV 2024
USB-C PD3.1 introdujo el rango de potencia ampliado (EPR), que aumentó la potencia máxima del USB-C a 240 W a 48 V. En este video se muestran las soluciones de USB-C Power Delivery y carga de baterías que actúan como fuente de energía de 240 W y disipador de energía de 240 W.