Convertidor de potencia CC/CC bidireccional de 10 kW y alta eficiencia para la carga EV
00:01:15
|
14 NOV 2024
Este convertidor CC/CC de doble puente activo aislado con control de cambio de fase ampliado proporciona una eficiencia muy alta en un amplio rango de cargas y tensiones. En este video, se muestran dos de estos convertidores que se ejecutan en una configuración consecutiva para un funcionamiento confiable a niveles de potencia de hasta 10 kW.