Desarrolle sistemas de motor más eficientes y compactos con el IPM de GaN DRV7308
00:02:38
|
14 NOV 2024
Diseñe sistemas de accionamiento de motores más pequeños, silenciosos y eficientes con nuestro DRV7308, el primer módulo de alimentación inteligente (IPM) GaN integrado de la industria para aplicaciones de accionamiento de motores de 150 W a 250 W. Este IPM ofrece una alta densidad de potencia en un encapsulado de 12 mm por 12 mm y elimina la necesidad de un disipador térmico externo. En comparación con las soluciones IPM de la competencia, el DRV7308 reduce el tamaño de la placa de circuito impreso (PCB) del inversor de accionamiento de motor hasta en un 55 %.