Introducción al regulador de tensión transinductor (TLVR)
00:45:36
|
31 OCT 2024
La topología del regulador de tensión transinductor (TLVR), introducida en 2019, ofrece una gran respuesta transitoria y densidad de potencia y un mejor costo de la solución (una reducción del condensador >40 % para el ejemplo de diseño revisado en este tema) en comparación con la topología tradicional del regulador de tensión buck multifase. Este tema trata de los principios de funcionamiento de la topología TLVR y de las mejoras del rendimiento y del costo en comparación con los reguladores de tensión tradicionales, las ecuaciones de diseño y las pautas.