VIDEO SERIES
Reguladores de conmutación de CC/CC de bajo nivel de ruido y EMI
Los ingenieros consideran que mitigar la interferencia electromagnética (EMI) y el ruido de los reguladores de conmutación puede ser todo un desafío. Si juega demasiado con el diseño feng shui de la placa de circuito impreso (PCB), es posible que el sistema no cumpla las normas CISPR. Por ello, muchos diseñadores de potencia recurren simplemente a los reguladores lineales como una forma garantizada de evitar el engorroso problema de reducir las emisiones. Pero con una eficiencia inferior, los reguladores lineales presentan entonces problemas térmicos potenciales que se podrían evitar utilizando un regulador de conmutación. ¿Cómo obtener lo mejor de ambos mundos? Con esta serie de formación y documentación se pretende ilustrar cómo los ingenieros pueden obtener la eficiencia superior de un conmutador y, al mismo tiempo, superar los desafíos de la EMI y el ruido. Se presentan ejemplos conceptuales y prácticos de las mejores prácticas en materia de EMI y ruido, junto con comentarios específicos sobre la alimentación de sistemas automotrices y circuitos analógicos sensibles al ruido. Puede ser útil familiarizarse con las distintas normas utilizadas para regular la EMI conducida e irradiada.