VIDEO SERIES
Talleres de dispositivos MCU C2000™
Los talleres sobre microcontroladores (MCU) C2000™ se han desarrollado para ayudar a los ingenieros a obtener una comprensión y un conocimiento completo del funcionamiento de la familia de microcontroladores (MCU) C2000. El aprendizaje se logra a través de un manual de taller detallado y mediante la realización de ejercicios prácticos de laboratorio. Cada taller comienza con los conceptos básicos y avanza hacia temas más avanzados en un flujo lógico. Los temas y ejercicios de laboratorio se basan en el anterior completado, presentando un tema común a lo largo de todo el taller. Todos los talleres guían al usuario a través de una descripción general de la arquitectura, el entorno de desarrollo de programación, la inicialización del sistema, la configuración de periféricos y la programación de una aplicación en la memoria flash utilizando el programador flash en chip Code Composer Studio. Los talleres son ideales tanto para usuarios principiantes como avanzados. Nota: Para obtener información sobre la familia de dispositivos TMS320F2838xD, consulte el taller de microcontroladores F2837xD. Nota: Para obtener información sobre la familia de dispositivos TMS320F28002x, consulte el taller de microcontroladores F28004x.