VIDEO SERIES

Serie de talleres de un día sobre el microcontrolador F2837xD C2000™

El taller de un día sobre el microcontrolador C2000™ F2837xD es un curso técnico práctico basado en el dispositivo de doble núcleo TMS320F28379D. Este dispositivo comparte muchas características y periféricos comunes que se encuentran en las otras familias de dispositivos C2000. Por lo tanto, este taller será muy útil para cualquier persona interesada en obtener más información sobre la familia de dispositivos de microcontroladores C2000. Este taller le ayudará a comprender y adquirir conocimientos prácticos del microcontrolador C2000 a través de presentaciones detalladas y ejercicios prácticos de laboratorio.  Comienza con los conceptos básicos y el progreso a temas más avanzados de una manera lógica. Los temas incluyen una descripción general de la arquitectura, el entorno de desarrollo de programación, la inicialización del sistema, el subsistema analógico, los periféricos de control y las comunicaciones entre procesadores (IPC). Cada tema y ejercicio de laboratorio se basa en el anterior que se presentó, ejecutando un tema de aplicación común a lo largo del taller.  Los ejercicios de laboratorio se realizan con el kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D.  Al final del taller, debería estar seguro de aplicar las habilidades aprendidas en el diseño de su producto.

Presenter(s)

View series

Serie de talleres de un día sobre el microcontrolador F2837xD C2000™