VIDEO SERIES
Aplicaciones comunes de la lógica
Aprenda cómo superar desafíos comunes utilizando dispositivos lógicos para ayudar a optimizar el diseño del sistema. Algunos desafíos de diseño prevalecen en muchos sistemas. En esta sección, estos desafíos comunes se superan mediante el uso de dispositivos lógicos para ayudar a optimizar el diseño del sistema. Estos videos incluyen una comprensión del problema que se está resolviendo y una descripción de una o más soluciones a estos problemas.
Temas
Common applications of gates (5)
Common applications of flip flops, latches and registers (5)
Common applications of buffers and inverters (8)
Eliminate Slow or Noisy Input Signals
00:02:01Hold a Signal During Controller Reset
00:01:56Genere una señal de reinicio al encender el sistema
00:01:12Sincronice las entradas de reloj invertidas
00:01:04Convierta un interruptor momentáneo en un interruptor basculante
00:01:31Level-shift Using Open-Drain Outputs
00:01:40Debounce a Switch
00:01:42Control de un LED indicador
00:02:15Common applications of voltage translation (2)
Aplicaciones comunes de la lógica
Common applications of gates (5)
Common applications of flip flops, latches and registers (5)
Common applications of buffers and inverters (8)
Eliminate Slow or Noisy Input Signals
00:02:01Hold a Signal During Controller Reset
00:01:56Genere una señal de reinicio al encender el sistema
00:01:12Sincronice las entradas de reloj invertidas
00:01:04Convierta un interruptor momentáneo en un interruptor basculante
00:01:31Level-shift Using Open-Drain Outputs
00:01:40Debounce a Switch
00:01:42Control de un LED indicador
00:02:15Common applications of voltage translation (2)
Explorar videos
Productos
- Administración de potencia
- Aislamiento
- Amplificadores
- Audio, háptica y piezoeléctrica
- Conectividad inalámbrica
- Controladores para motores
- Convertidores de datos
- Interfaz
- Interruptores y multiplexores
- Lógica y traducción de voltaje
- Microcontroladores (MCU) y procesadores
- Productos DLP
- Radiofrecuencia y microondas
- Relojes y sincronización
- Sensores
- Soluciones de chip y oblea