VIDEO SERIES
El valor de los módulos de alimentación
En esta serie de capacitación, hablaremos del alto nivel de integración de los módulos de alimentación de CC/CC y de las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de fuentes de alimentación. Además de la alta densidad de potencia y el tamaño reducido de la solución, los módulos también pueden simplificar la mitigación de la interferencia electromagnética (EMI) y reducir el tiempo de diseño de la fuente de alimentación. Gracias a la tecnología mejorada de proceso y empaquetado, un módulo de alimentación puede incluso proporcionar todos estos beneficios con un costo general de solución más bajo. Además de estos temas centrales, esta serie de capacitación también aborda algunos de los aspectos menos conocidos del diseño de módulos de alimentación, como la tensión soportada del inductor y las pruebas de almacenamiento a alta temperatura.