VIDEO SERIES

Requisitos de oscilador local y relojes de GHz en sistemas de aplicaciones de radio con LMX2594

En esta serie de videos de capacitación, se analizan los requisitos clave de los osciladores locales en relojes de microondas o radiofrecuencia (RF) y GHz en aplicaciones de radio. Los temas tratados establecen las relaciones principales que se establecen entre los requisitos de una fuente de señal y el impacto que tiene en un sistema de radio. Tras completar esta capacitación, tendrá la capacidad de comprender los requisitos del sistema de su cliente y cómo se refieren a una fuente de señal para que pueda interactuar con su cliente de una manera muy significativa. Estableceremos relaciones claras y simples entre el ruido de fase y la magnitud del vector de error (EVM) o la mezcla recíproca, las espuelas y las respuestas no deseadas, la fluctuación y la relación señal/ruido (SNR) o cifra de ruido, la sincronización y la antena coherente de receptores o matriz de fases, la referencia del sistema (Sysref) y la latencia determinista. LMX2594 es una fuente de señal de alto rendimiento creada para estas aplicaciones con características diseñadas específicamente.

Presenter(s)

View series

Requisitos de oscilador local y relojes de GHz en sistemas de aplicaciones de radio con LMX2594