Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

VIDEO SERIES

Serie Precision labs: motores de CC sin escobillas

Los motores de corriente continua (CC) sin escobillas se utilizan para obtener enormes ventajas en cuanto a nivel de ruido, eficiencia y entrega de potencia, pero hay que superar algunos obstáculos para conseguir que el motor funcione. En esta serie de videos se explica qué es un motor de CC sin escobillas, cómo funciona y cómo funciona.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      Presenter(s)

      View series

      Serie Precision labs: motores de CC sin escobillas