VIDEO SERIES
Serie Precision labs: interconexión de componentes periféricos express (PCle)
Los productos multigigabit de alta velocidad nos rodean. Por ejemplo, en televisores, reproductores Blu-ray, portátiles, tabletas, discos duros, sistemas de infoentretenimiento de video para automóviles, etc. Un enlace serie de alta velocidad, con sus señales multigigabit, sufre distorsión de la señal a medida que aumenta la velocidad de transmisión de datos. La distorsión de la señal procede de las pérdidas dieléctricas de la placa de circuito impreso (PCB) y los encapsulados, las discontinuidades de impedancia debidas a las vías, los conectores y los encapsulados. Los acondicionadores de señal, como los reconductores, los retemporizadores y los conmutadores activos, son técnicas de mejora del rendimiento ideales para superar la distorsión, mejorar la calidad de la señal para señales multigigabit y aumentar el alcance total del canal. Esta serie de formación sobre acondicionamiento de señal se centrará en los desafíos del diseño en serie de alta velocidad, las diversas técnicas de medición eléctrica para identificar y cuantificar estos desafíos y elegir los acondicionadores de señal óptimos para resolverlos.