VIDEO SERIES
Serie Precision labs: Medición precisa de la temperatura en medidores de calor y frío
Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) PT100/500/1000 se utilizan ampliamente en aplicaciones de infraestructura de redes y automatización de fábricas, donde a menudo se requiere una medición de temperatura de alta precisión. Los requisitos técnicos incluyen una precisión de 20 mK en la medición diferencial de temperatura (DTM) para contadores de calor y frío de 0 a 180 °C o una precisión superior a 400 mK en toda la gama de -200 a 850 °C para transmisores de sensores industriales. Esta formación cubrirá un análisis en profundidad a nivel de sistema sobre cómo el uso de nuestra familia de convertidores Delta-Sigma ADS1220 permite una medición precisa de la temperatura en aplicaciones de contadores de calor y frío con RTD estándar. La familia de dispositivos ADS1220 de 24 bits ofrece una solución de temperatura de precisión de ultra baja potencia y un chip único para medir hasta dos RTD de 2 o 4 cables en serie, logrando hasta 19.6 bits de resolución efectiva, mejor que la resolución de 10 mK y la precisión de 20 mK del DTM. Mediante una interfaz periférica serie (SPI), bus serie de datos (I2C) o receptores-transmisores asíncronos universales (UART), los dispositivos ADS1220 se pueden conectar a nuestros microcontroladores (MCU) MSP430FR6989 (detección de rotación) o MSP430FR6047 (medición de caudal por ultrasonidos), completando así una plataforma de desarrollo de contadores de calor o frío. El TMP116 es un sensor de temperatura de alta precisión totalmente digital, más preciso que los RTD de clase AA en el rango de -55 a +125 °C con una calibración de un punto único. El TMP116 integra 64 bits de datos de usuario para almacenar los datos de calibración y elimina la tramitación entre el sensor de temperatura (PT) y los vendedores de contadores de calor. El sensor digital TMP116 de 2x2 mm con interfaz I2C se puede incorporar a un cuerpo de sensor PT estándar y conectar directamente al MCU del contador de calor o frío, como las familias de MCU inalámbricos MSP430 o CC13xx. Nuestros dispositivos TPD1E04 o TPD1E10B garantizan el cumplimiento de las normas EN61000-4-2 y -4-4, tal como exige la norma EN1434-4 sobre medidores de calor.