VIDEO SERIES
Medidor de agua inteligente de un solo chip con radiofrecuencia (RF) de doble banda y puerto de infrarrojos
En la actualidad, cientos de millones de medidores de agua mecánicos se instalan en todo el mundo. La presión del mercado empuja a las empresas de suministro de agua a incorporar inteligencia y a permitir la lectura y la facturación automatizada, además del control del derroche de agua. Los módulos de medición de caudal electrónicos por radiofrecuencia (RF) proporcionan una solución rentable sin necesidad de sustituir el medidor completo y son el componente principal de los medidores de agua inteligentes completamente electrónicos con el principio de impulsor. En esta sesión de capacitación, se tratarán cuatro subsistemas clave para convertir medidores mecánicos de agua y de calor en medidores inteligentes. La implementación de detección de rotación inductiva o con detección de sensores LC para la medición de caudal usa nuestro microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ CC1350 y CSD23280F3 FemtoFET™. Las comunicaciones LED infrarrojas e inalámbricas de doble banda, así como el innovador control de E/S de propósito general (GPIO) de SW de pantallas de cristal de líquido (LCD) de 7 segmentos, usan recursos de hardware internos de CC1350. Los cuatro subsistemas se han optimizado con el objetivo de que brinden un consumo de energía ultrabajo para hacer posible que la vida útil del producto dure más de 10 años con una sola celda de batería principal.