Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

VIDEO SERIES

Introducción al Wi-Fi 6 de la mano de Texas Instruments

Descubra el apasionante mundo de la conectividad del internet de las cosas (IoT) a través de esta serie de vídeos sobre Wi-Fi. En esta serie de videos, se explora el papel fundamental que desempeña el Wi-Fi para hacer que las conexiones del IoT sean continuas y eficaces. Profundice en la evolución del Wi-Fi, desde sus inicios hasta los avances de vanguardia del Wi-Fi 6, y comprenda la arquitectura que subyace tras su éxito. Explore las formas en que el Wi-Fi es ideal para el nodo periférico y obtenga más información sobre los módulos y la certificación para radiofrecuencia (RF). Independientemente de si es un aficionado experimentado de la tecnología o un aprendiz curioso, podrá conocer el universo del IoT y del Wi-Fi gracias a esta serie de videos.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      Presenter(s)

      View series

      Introducción al Wi-Fi 6 de la mano de Texas Instruments