VIDEO SERIES
Convertidores de CC/CC de entrada amplia que satisfacen las necesidades de corriente quiescente (IQ) baja en aplicaciones industriales
El ciclo de vida de la batería es esencial para los equipos finales basados en paquetes de baterías de alto número de elementos. El bajo consumo de corriente quiescente (IQ) de los convertidores de CC/CC es una característica importante que da lugar a que las baterías cuenten con ciclos de vida más duraderos. Nuestros nuevos convertidores reductores cuentan con un bajo consumo de IQ, porque mantienen una alta eficiencia en el modo activo (cargas pesadas) y prolongan la duración de la batería en los modos de espera. En esta capacitación, se abordará una descripción general de las aplicaciones industriales alimentadas por baterías y de los requisitos específicos de consumo de energía correspondientes a estos equipos finales. Proporciona una perspectiva de las necesidades de corriente quiescente (IQ) baja de los equipos finales, la forma en que se les presta servicio con convertidores reductores y las opciones de aplicación que competirán con los niveles de consumo de corriente de los reguladores de caída baja (LDO) a la vez que se mantienen las necesidades de mayor eficiencia energética, lo que permite el menor consumo de corriente.