Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Soluciones probadas y energéticamente eficientes para cualquier aplicación
Obtenga más información sobre estas tecnologías inalámbricas
Productos de 2.4 GHz de baja potencia diseño y desarrollo
Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.
Zona para desarrolladores de TI
Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio.
Hardware
Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.
Software
Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.
Recursos educacionales
Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.
Socios
Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores.
Recursos de diseño y desarrollo
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)
Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Los kits de desarrollo de software (SDK) de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con la familia de productos CC13xx, CC23xx y CC26xx. Juntos, estos kits de desarrollo de software (SDK) proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que (...)
Aplicación móvil SimpleLink Connect
La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con los siguientes dispositivos:
- Dispositivos CC23XX que ejecuten SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
- Dispositivos CC33xx conectados a un host que ejecute el CC33XX-SOFTWARE
Explore tecnologías inalámbricas de bajo consumo
Nuestros módulos inalámbricos precertificados le permiten agregar conectividad inalámbrica a sus diseños con un mínimo esfuerzo y un tiempo de comercialización más rápido.
Beneficios:
- Permita diseños con limitaciones de espacio al reducir las dimensiones de la placa de circuito impreso hasta un 70 %.
- Optimice su proceso de cualificación inalámbrica aprovechando las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo.
- Simplifique su diseño de la placa y la cadena de suministro, ya que no se requieren componentes externos.
- Renuncie a la necesidad de equipos costosos de radiofrecuencia y experiencia mediante el uso de nuestra antena interna o diseños de referencia aprobados.
Featured products for módulos
En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. Se requieren varios niveles de seguridad entre un protocolo inalámbrico, el hardware y el software para garantizar la integridad del sistema. Las características como el arranque seguro y anti-retroceso verifican si se está ejecutando el software adecuado en el dispositivo y pueden evitar el uso de versiones de firmware más antiguas y vulnerables. Para mayor seguridad, el software, e incluso el hardware, de funciones como Arm® TrustZone están aislados para separar las tareas de seguridad centrales del funcionamiento normal. Dependiendo del nivel de seguridad que necesite, nuestra cartera cuenta con una variedad de opciones.
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
SimpleLink™ Academy: Seguridad avanzada Bluetooth® de bajo consumo
Guía del usuario de TI de Bluetooth® de bajo consumo: Implementación de Trusted Firmware-M
Poder utilizar el mismo hardware para varios protocolos permite flexibilidad en casos prácticos, sobre todo para protocolos que se utilizan simultáneamente. El uso simultáneo de varios protocolos no solo aumenta el potencial de interoperabilidad de los productos, sino que combina las ventajas de diferentes protocolos. Por ejemplo, es posible habilitar Bluetooth® de bajo consumo en ciertos productos para el control de teléfonos inteligentes, pero realizar operaciones normales en una red de malla como Zigbee o Thread.
La solución de TI para el uso de varios protocolos de forma simultánea es el administrador multiprotocolo dinámico (DMM), que cambia de radio mediante multiplexación temporal entre protocolos sin reiniciar el dispositivo.
SimpleLink™ Academy: Guía del usuario de ejemplos de DMM
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
La demanda de los consumidores de productos más pequeños y más funcionalidad afecta de forma correspondiente a los dispositivos electrónicos que contienen. La familia CC2340 permite un rendimiento de radiofrecuencia y potencia de alta calidad en muchas aplicaciones.
Beneficios:
- Placa de circuito impreso de menor tamaño con una lista de materiales reducida y balun integrado.
- Potencia de salida de hasta 8 dBm para un mayor alcance.
- Potencia en modo de espera de <710 nA.