Matter
Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.
¿Qué es Matter?
Interoperable, abierto, seguro y sencillo. Matter es un estándar libre de derechos para conectar dispositivos y sistemas compatibles entre sí. Matter se ejecuta en capas de red Thread y Wi-Fi® y utiliza Bluetooth® de baja energía para la puesta en marcha. Las soluciones de Matter serán interoperables con los principales ecosistemas de hogares inteligentes como HomeKit® de Apple®, Google AssistantTM, Alexa de Amazon y SmartThings de Samsung.
Conectar: Introducción a Matter
La Connectivity Standards Alliance (CSA) ha introducido un nuevo estándar llamado Matter. Nuestros expertos hablan de este nuevo protocolo, así como de sus diversas aplicaciones.
Dos tendencias inalámbricas importantes para la automatización del hogar
Eche un vistazo más detallado a algunas de las tendencias que Matter acelerará y descubra cómo este estándar tiene el potencial de transformar la automatización del hogar.
¿Por qué elegir TI para el protocolo de Matter?
Líderes de la industria
Hace 10 años que somos miembros de la junta directiva de CSA y participamos en el desarrollo de Matter. Contribuimos al Thread Group, somos miembros de Wi-Fi Alliance y tenemos más de 20 años de experiencia en conectividad.
Cartera flexible
Seleccione entre una amplia cartera de radios inalámbricas con una conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz y inferior a 1 GHz. Elija las funciones y el protocolo adecuados para impulsar la innovación dentro de su solución de conectividad.
La potencia más baja de la industria
Extienda la duración de la batería con nuestros dispositivos Thread y Matter, que cuentan con características que incluyen corriente de reserva de 0.85 µA sobre temperatura, el mejor funcionamiento de la pila de botón a 10 dBm y más.
Funciones de seguridad integradas
Con más de 30 habilitadores de seguridad y un enfoque de seguridad multicapa para la conectividad Wi-Fi, nuestras MCU SimpleLink lo ayudan a proteger los datos y combatir los ataques de seguridad cibernética.
Nuestros productos Thread compatibles con Matter
Nuestra cartera de SimpleLink™ ofrece hardware y software inalámbricos de alta calidad con capacidades de potencia ultrabaja para dispositivos habilitados para Matter que se ejecutan en Thread. Tenemos una variedad de hardware como soporte de todo el ecosistema de Thread para Matter, incluidos dispositivos de memoria superiores para aplicaciones de un solo chip y coprocesadores de radio optimizados para emparejarse con una MCU host o MPU para aplicaciones de puerta de enlace. Elija el producto al precio adecuado para su aplicación.
![]() CC2674x10 |
![]() CC2755x10 |
![]() CC2652x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción |
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con Flash de 1 MB |
MCU inalámbrico de alto rendimiento y 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink Arm Cortex-M33 con Flash de 1 MB |
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink Arm Cortex-M4F con Flash de 352 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos |
Bluetooth® 5.3 baja energía Thread Zigbee 3.0 Matter |
Bluetooth 6.0 baja energía Thread Zigbee 3.0 Matter |
Bluetooth 5.2 de bajo consumo Thread Zigbee 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caso práctico de Matter |
Dispositivo terminal Matter Puerta de enlace Matter (RCP Thread) |
Dispositivo terminal Matter Puerta de enlace Matter (RCP Thread) |
Puerta de enlace Matter (RCP Thread) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Flash (KB) | 1024 | 1024 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM (KB) | 296 | 162 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de potencia integrado |
yes
|
yes
|
yes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones de seguridad |
Aceleradores de criptografía Almacenamiento seguro de claves TrustZone® |
Monitor de tensión de voltaje Aceleradores de criptografía Almacenamiento seguro de claves TrustZone® |
Aceleradores de criptografía |
Nuestros productos Wi-Fi compatibles con Matter
Nuestros dispositivos Wi-Fi compatibles con Matter cuentan con funciones de seguridad y bajo consumo. Estos dispositivos Wi-Fi CERTIFIED™ se han probado con más de 230 puntos de acceso para garantizar una conectividad sólida y fiable en todo el mundo. Con más de 30 habilitadores de seguridad y un enfoque de seguridad multicapa para la conectividad Wi-Fi, nuestras MCU SimpleLink lo ayudan a proteger los datos.
![]() CC3300 |
![]() CC3301 |
![]() CC3350 |
![]() CC3351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción |
IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario |
IC complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 y Bluetooth® de baja energía |
IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario | IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® de baja energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos |
Wi-Fi Matter |
Wi-Fi BLE Matter |
Wi-Fi Matter |
Wi-Fi BLE Matter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica del dispositivo |
802.11ax, AP, COEX, multifunción, STA |
802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA |
802.11ax, AP, COEX, multifunción, STA |
802.11ax, AP, Bluetooth baja energía, COEX, multifunción, STA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento (máx.) (Mbps) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones de seguridad |
Autenticación por FW y protección anti-retroceso, seguridad de la red (WPA3) |
Autenticación por FW y protección anti-retroceso, seguridad de la red (WPA3) |
Autenticación por FW y protección anti-retroceso, seguridad de la red (WPA3) |
Autenticación por FW y protección anti-retroceso, seguridad de la red (WPA3) |
Comience a desarrollar hoy
Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Los kits de desarrollo de software (SDK) de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con la familia de productos CC13xx, CC23xx y CC26xx. Juntos, estos kits de desarrollo de software (SDK) proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) CC32xx para SimpleLink™ Wi-Fi®
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
SimpleLink Academy
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 con soporte para Bluetooth®, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 con soporte para Bluetooth®, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo SimpleLink™; Wi-Fi® CC3235SF LaunchPad™; de 2 bandas
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235SF) highlights CC3235SF, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that (...)
Mira a Matter en acción
Demostración de la tecnología de Matter: un estándar unificado para objetos conectados
Ahora, los diseñadores pueden unificar los ecosistemas fragmentados de IoT con kits de desarrollo de software de microcontroladores (MCU) inalámbricos habilitados para Matter de TI para microcontroladores inalámbricos Wi-Fi y Thread SimpleLink™.
Demostración de la tecnología de Matter: un estándar unificado para objetos conectados
Esta es una demostración del nuevo estándar de Matter basado en nuestra plataforma de MCU inalámbrico SimpleLink. Matter brinda un estándar de conectividad único y unificado para conectar dispositivos y sistemas compatibles entre sí.
Protocolo de Matter en los MCU inalámbricos de TI
Mire cómo se hace realidad Matter al mostrar la interoperabilidad preliminar entre TI y un ecosistema típico de hogares inteligentes. El video recorrerá la vida útil de un dispositivo inteligente del hogar.