Rosca
Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.
¿Qué es Thread?
Thread permite que cerraduras inteligentes, termostatos y otros dispositivos con sensores o actuadores se integren a la perfección con las infraestructuras basadas en la nube y los asistentes digitales existentes. Nuestros ejemplos OpenThread en la gama de MCU inalámbricas SimpleLink™ ofrecen una corriente de reposo inferior a 0.85 μA. Además, la gama SimpleLink™ es compatible con la norma de conectividad Matter (antes conocido como Project CHIP) a través de Thread.
Recursos de diseño y desarrollo
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)
Ejemplo de bloqueo de Matter
Certificación OpenThread
Por qué elegir TI para Thread y Matter
Rendimiento de baja potencia líder en la industria
Extienda la duración de la batería con nuestros dispositivos Thread y Matter, que cuentan con características que incluyen corriente de reserva de 0.85 µA sobre temperatura, el mejor funcionamiento de la pila de botón a 10 dBm y más.
Gama de productos Matter
Con la primera demostración pública de la industria y como miembro promotor de la CSA, TI ofrece todo lo que necesita para empezar hoy mismo con su proyecto IoT Matter.
Sólida pila de programas
Solución integral para cualquier protocolo o aplicación con nuestro kit de desarrollo de programas (SDK) SimpleLink™. La más completa y fiable oferta de programas optimizada para nuestros dispositivos de baja potencia.
Calidad, fiabilidad y certificación
Nuestras soluciones Thread y Matter están probadas y homologadas para cumplir las normas industriales y reglamentarias más estrictas, además de facilitar la certificación de Connectivity Standards Alliance.
Descubra aplicaciones destacadas
Thread permite una conectividad inalámbrica normalizada desde productos de edificios inteligentes hasta la nube
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos de conectividad, TI presta ayuda en los siguientes temas:
- Crea sistemas de automatización de edificios conectados, basados en Thread y de bajo consumo que vinculan una variedad de sensores y controladores, lo que permite una supervisión y un control remotos de forma segura.
- Habilita una conexión sencilla a redes IPV6 para dispositivos compatibles con Thread.
- Conecta varios sensores para controlar los entornos interiores de forma óptima.
Recursos destacados
- TIDM-LOWEND-IHD – Pantalla en el hogar de gama baja basada en LCD segmentada con comunicación de RF inalámbrica
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Thread frente a. Zigbee: ¿cuál es la diferencia? – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Cree una red de iluminación a gran escala confiable con la tecnología Thread de TI para recibir el beneficio de las conexiones IPV6 y altos grados de interoperabilidad
Debido a las ventajas de la conectividad e interoperabilidad de IPV6 de Thread, Thread admite implementaciones de iluminación altamente conectadas con facilidad. Gracias a la oferta de productos de calidad de TI, 20 años de experiencia en RF y el mejor soporte de la industria, comience rápidamente su próximo proyecto de iluminación.
Recursos destacados
- TIDM-LOWEND-IHD – Pantalla en el hogar de gama baja basada en LCD segmentada con comunicación de RF inalámbrica
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Thread frente a. Zigbee: ¿cuál es la diferencia? – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Agregue Thread a las aplicaciones de infraestructura de red para reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia, incluso en los casos en los que se necesite conectividad IPV6 y altos niveles de interoperabilidad
La red eléctrica es cada vez más inteligente cada día, con capacidades de supervisión y control mejoradas. Muchas de ellas son posibles gracias a la conectividad inalámbrica segura Thread, que se puede utilizar para reemplazar cables costosos, mejorar el acceso al mantenimiento y brindar más control a los operadores de red.
Recursos destacados
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Thread frente a. Zigbee: ¿cuál es la diferencia? – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo