Zigbee
Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.
¿Qué es Zigbee?
Zigbee® es una red de malla inalámbrica basada en las normas que se utilizan ampliamente en la automatización de edificios, iluminación, ciudades inteligentes, medicina y seguimiento de activos. Nuestra gama Zigbee escalable ofrece las soluciones de malla de menor potencia que permiten el uso de pilas de botón durante varios años o el funcionamiento sin batería a temperaturas industriales. Hemos sido miembros de la Alianza de Estándares de Conectividad (CSA) por más de 10 años. A través de Z-Stack y ZBOSS, proporcionamos una sólida entrega de pilas con los últimos estándares.
Buscar por categoría
Microcontroladores inalámbricos ZigBee
Mejore su diseño con nuestros microcontroladores inalámbricos (MCU) de alta calidad construidos con un amplificador de alimentación integrado, memoria flexible, rendimiento, paquete y opciones de costo para su red Zigbee.
Módulos inalámbricos ZigBee
Utilice nuestras MCU inalámbricas precertificadas de sistema en paquete (SIP), con un diseño un 70 % más pequeño en un espacio SIP, para aplicaciones con limitaciones de espacio, rápida comercialización y menor consumo de energía.
Recursos de diseño y desarrollo
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)
Herramienta de cálculo de potencia de Z-Stack™
Creador de aplicaciones Zigbee
Por qué elegir TI para Zigbee
Rendimiento de baja potencia líder en la industria
Prolongue la duración de la batería con nuestros dispositivos Zigbee con funciones que incluyen corriente de espera de 0.85 µA sobre temperatura, el mejor funcionamiento con pilas de botón de su clase a 10 dBm y más.
Redes malladas de mayor alcance
Consiga un mayor alcance con un consumo reducido gracias al amplificador de alimentación integrado de menor potencia de la industria con +20 dBm y opciones para Zigbee Sub-GHz.
Software fiable
Entre nuestro kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ y la pila de protocolos de software ZBOSS, ofrecemos soluciones fiables y completas que están optimizadas para nuestros dispositivos de baja potencia.
Calidad, fiabilidad y certificación
Nuestras soluciones Zigbee están probadas y homologadas para cumplir las normas industriales y reglamentarias más estrictas, además de facilitar la certificación de Connectivity Standards Alliance.
Tecnologías ZigBee
Pila de protocolos de software ZigBee
CC2340 ahora es compatible con Zigbee® a través de ZBOSS®, una pila de protocolos de software que ayuda a superar los desafíos en la creación de una red de malla inalámbrica robusta y fiable. Desarrollado por DSR, ZBOSS es compatible con plataformas cruzadas, lo que significa que el transporte entre dispositivos requiere un esfuerzo mínimo, incluso entre proveedores de silicio. Con opciones para operar dispositivos como arquitectura monolítica, arquitectura de coprocesador de red (NCP) o arquitectura MAC dividida, ZBOSS es adecuado para la implementación en una amplia gama de configuraciones, como dispositivos finales, enrutadores y puertas de enlace. La pila proporciona capacidades de red para las aplicaciones más exigentes, como la automatización de hogares inteligentes, la gestión de energía, la iluminación y la seguridad.
Nodos Zigbee de potencia ultrabaja
La potencia verde de Zigbee es una característica incluida en la especificación Zigbee 3.0, que permite que los dispositivos de captación de energía de potencia ultrabaja funcionen en redes de Zigbee. Al reducir la longitud del paquete, los viajes de ida y vuelta, la redetección de la conexión y el tiempo de conexión de la red, se reduce considerablemente el consumo de energía de un dispositivo que ya es de bajo consumo como CC2340. Al hacerlo, los dispositivos pueden ser alimentados completamente por cosechadoras de energía, eliminando la necesidad de mantenimiento de la batería y dispositivos verdaderamente inalámbricos.
Descubra aplicaciones destacadas
Utiliza la conectividad confiable y segura de Zigbee en una variedad de proyectos de automatización de edificios en los que pueden ser necesarias grandes redes de malla resistentes
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos de conectividad, TI presta ayuda en los siguientes temas:
- Crea sistemas de automatización de edificios conectados, basados en Zigbee y de bajo consumo que vinculan una variedad de sensores y controladores, lo que permite una supervisión y un control remotos seguros.
- Habilita redes autorregenerativas distribuidas grandes para lograr el máximo alcance y robustez.
- Conecta varios sensores para controlar los entornos interiores de forma óptima.
Recursos destacados
- TIDM-LOWEND-IHD – Pantalla en el hogar de gama baja basada en LCD segmentada con comunicación de RF inalámbrica
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – Diseño de referencia de compuerta de automatización para el hogar ZigBee
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2652RSIP – Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
- CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Pautas de desarrollo de ZigBee®︎ – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
La tecnología ZigBee se puede utilizar para crear una red confiable para controlar grandes implementaciones de iluminación
Con la tecnología de malla Zigbee, controle redes de iluminación de 75 nodos o más con un esfuerzo mínimo e infraestructura integrada. Aproveche los 20 años de experiencia de TI en conectividad, las ofertas de productos de calidad y el mejor soporte de la industria para conectar su próxima red de iluminación.
Recursos destacados
- TIDC-ZLIGHT2-W – Luz LED ZigBee conectada, atenuable, blanca y simple para automatización del hogar y edificio
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – Diseño de referencia de MCU inalámbrica SimpleLink™ CC2650 y extensor de rango CC2592 con un presupu
- TIDA-01095 – Diseño de referencia del controlador LED CC-CC atenuable de 100 W con captación de luz natural y con
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2652PSIP – Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador
- CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Pautas de desarrollo de ZigBee®︎ – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Agregue Zigbee a las aplicaciones de infraestructura de red para reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia, sobre todo cuando se requieren redes de malla grandes
La red eléctrica es cada vez más inteligente cada día, con capacidades de supervisión y control mejoradas. Muchas de ellas son posibles gracias a la conectividad inalámbrica segura Zigbee, que se puede utilizar para reemplazar cables costosos, mejorar el acceso al mantenimiento y brindar más control a los operadores de red, incluso en áreas de implementación muy grandes.
Recursos destacados
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – Plataforma de desarrollo de medidores eléctricos inteligentes (SMB)
- TIDA-00225 – Capa de concentrador de datos para BeagleBone Black
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – Marco de software de complemento ZigBee portátil para cualquier sistema operativo
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2652RSIP – Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
- CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
- Pautas de desarrollo de ZigBee®︎ – Artículo técnico
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo