TI の概要

TI は、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。

TI は、電子システムの重要なビルディング ブロック (構成要素) である半導体を販売

TI は、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。100,000 社を上回るお客様は、TI の約 80,000 種類の製品を活用し、電力の効率的な管理、高精度のセンス、データの送信を実施して、開発する各種設計の重要な制御または処理を実現したうえで、産業用、車載、データセンター、パーソナル エレクトロニクス、通信機器などの市場に投入することができます。

主な事実:

  • 1930 年に創設
  • 本社は米国テキサス州ダラス
  • 株式公開済み (Nasdaq:TXN)
  • 社長兼 CEO:Haviv Ilan (ハビブ イラン)
  • 毎年数百億個のチップを製造

 
  • 約 33,000 人の従業員
    • 約 13,000 人は南北アメリカ
    • 約 18,000 人はアジア太平洋
    • 約 2,000 人は欧州
80,000+

製品

100,000

顧客企業

33K

社員

2025 年の売上高

世界各地にある製造施設

TI には、多様な地域にわたる形で、世界各地に自社所有の製造拠点を設置して運用してきた長い歴史があります。現在、世界各地にある 15 箇所の拠点に、複数のウエハ ファブ、複数のアセンブリおよびテスト工場、複数のバンプ (突起形成などの加工) 施設とプローブ (検証) 施設があります。

ダウンロード

評判と受賞

  • バロンズ (Barron’s) 誌の「最も持続可能な 100 社」 (Top 100 Most Sustainable Companies) を獲得
  • フォーブス (Forbes) 誌の「新卒者にとって最高クラスの雇用主」(Best Employers for New Grads) を獲得
  • フォーブス (Forbes) 誌の「退役軍人にとって最高クラスの雇用主」(Best Employers for Veterans) を獲得
  • 米国の職業紹介企業ウェイアップ (WayUp) の「インターンシップ プログラムの上位 100 社」 (Top 100 Internship Programs) を獲得
  • 米国の職業紹介企業グラスドア (Glassdoor) の「最高の職場」 (Best Places to Work) に選出
  • エコバディス (EcoVadis) 社による環境サステナビリティ評価で「シルバー メダル」を獲得
  • 1964 年の法人設立以来、TI Foundation (TI 財団) は寄付とマッチング プログラムで 3 億 7,000 万ドル近くを寄付