米国テキサス州リチャードソン:300mm ウエハ ファブ

次世代を担う半導体製造施設を構築

米国テキサス州リチャードソンの製造施設

米国テキサス州リチャードソンにある TI の 2 つの 300mm 半導体ウェハー製造施設では、本格的な量産時に 1 日あたり 1 億個以上のアナログ チップを製造する見込みです。これらは、あらゆる場所にあるエレクトロニクス機器で活用できます。TI の最新ファブ (RFAB2) は 2022 年 9 月に製造を開始しました。リチャードソンにある TI の最初のファブ (RFAB1) は、2009 年に世界初の 300mm アナログ ウエハ ファブとして操業を開始しましたが、RFAB2 は RFAB1 に連携しています。この投資は、TI のお客様の今後数十年にわたる需要に対応する見込みです。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:40
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:40
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

ニュース

初期生産を開始

2022 年 9 月 29 日 - 米国テキサス州リチャードソンにある TI の最新 300mm ウエハ ファブが、初期生産を開始しました。

詳細

2 番目の 300mm ファブを建設する計画を発表

2019 年 4 月 18 日 - TI は、次期 300mm アナログ ウエハ ファブの拠点として、米国テキサス州リチャードソンを選定しました。

詳細

数年にわたる出来事:米国テキサス州リチャードソンの 300mm ウエハ ファブ

プレス キット

メディア関係者からのご質問は、mediarelations@ti.com にお問い合わせください。

詳細

高度な製造能力の構築

TI は社内製造能力への投資を通じて、供給の確実性を強化し、今後数十年にわたってお客様の成長をお手伝いします。

詳細

持続可能な未来

RFAB1 と RFAB2 は LEED Gold の認証を取得済みであり、持続可能で責任ある製造を目指す TI の長期的な取り組みを示しています。

RFAB2 LEED Gold に関するプレス リリースを読む
コーポレート シティズンシップ レポートを読む

より強力なコミュニティの構築

TI は、従業員が生活と労働の拠点にしている世界の各地で、コミュニティの強化と構築に取り組んでいます。

詳細