差動アンプ

高精度マッチング済みの抵抗ネットワークを採用し、高精度と広い同相電圧範囲を実現

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種差動アンプは、高い入力同相電圧に対処し、高い同相除去比を達成するように最適化済みであり、小さい差動信号を測定することができます。TI の新世代の各種高性能差動アンプは、実績のあるプロセスと、薄膜抵抗や独自の e-Trim™ 技術などの高精度技術を使用し、非常に優れた DC 性能を実現しています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

高い同相電圧(≥50 V)

高い同相電圧に対処できるので、入力信号範囲を最大化可能

高い CMRR (80dB 以上)

高い同相除去比により、望ましくないノイズを低減

低オフセット (250μV 以下)

低オフセットと高精度特性により、DC 精度を向上

小型パッケージ (16mm2 以下)

性能を犠牲にせずにボード面積を節減

車載グレード

AEC-Q100 認証取得済み差動アンプの活用で、開発中の車載設計の完成度が向上

開発中の設計に最適な差動アンプを検索

TI の差動アンプの利点

checkmark

優れた DC 精度

ゼロ ドリフトで長期的な安定性を確保し、e-trim によりパッケージのストレス パラメータの変動を解消し、0.001% (1ppm) の薄膜抵抗で高い CMRR と低ゲイン誤差を維持します。

checkmark

広い同相入力範囲

最大 ±550V の高い同相電圧に耐え、高精度で測定を行う高電圧アプリケーションを実現可能

checkmark

低消費電力

最小 160μA の低静止電流を実現する高精度差動アンプを採用し、バッテリ動作アプリケーションを実現可能

checkmark

小型パッケージ

リードレス 3x3 mm WSON パッケージを採用すると同時に、業界をリードする精度を維持し、基板サイズを節減可能

技術リソース

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
この記事は、1 つの位置フィードバック アプリケーションを使用して 3 種類の高精度シグナル パス ソリューションを比較します。複数の高性能差動アンプを使用し、出力を基準とする最小のオフセットおよび低コストを実現しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
この記事は、複数の差動アンプを使用するハウランド電流ポンプのいくつかの構成を分析し、その性能を向上させるためにいくつかの推奨事項を掲載します。
document-pdfAcrobat PDF
回路設計
回路設計
広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版)
この記事は、複数の差動アンプを使用し、同相電圧 (Vcm) の大きい信号を、ADC が受け入れ可能なレベルに変換する方法の長所と短所について説明します。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
100/110 Vac 電源から給電されるインバータ用のシャント・ベース地絡保護、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、インバータ・ベースのドライブで地絡を検出することを意図しています。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧バスと DC 負電圧バスの両方でインバータ電流を測定します。INA149 電流センス・アンプは、+275V の同相電圧範囲に対処できます。このアンプを使用して、DC 正電圧バスに流れる電流を測定します。DC 負電圧バスに流れる電流をセンスするために、高精度オペアンプを使用しています。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。

リファレンス・デザイン
PM2.5 および PM10 パーティクル・センサ・アナログ・フロントエンド、空気品質監視用、リファレンス・デザイン

TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ・フロント・エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス・デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル・ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。

リファレンス・デザイン
Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design

精度検証されているこのリファレンス・デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。産業用出力の場合、可能な入力レンジには4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル・シフト回路を内蔵しています。ADC は全動作温度範囲で RTD および熱電対センサから情報を直接捕捉するための特長を備えています。