TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

完全差動アンプ

開発中のシグナル チェーンが必要とする、ダイナミック レンジの拡大と歪みの歪みに貢献する各種差動型 ADC ドライバ

parametric-filter製品をすべて表示
業界をリードする TI の完全差動アンプ (FDA) を活用すると、高精度や高速の開発中 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。ノイズ、歪み、電力を最小限に抑えた最高の性能で、設計を推進します。加えて、TI の FDA (完全差動アンプ) は、高精度かつ高速な D/A コンバータ (DAC) の出力駆動にも適しています。TI の FDA は、シングルエンドから差動、および差動からシングルエンドへの両方の機能をサポートしています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な完全差動アンプ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
完全差動アンプの紹介
FDA の動作の基本と差動信号伝送の利点をご確認ください。
回路設計
回路設計
完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版)
デジタル化の目的で大信号を減衰させる場合に発生する課題と、ADC がサンプリングした大きいシングルエンド入力信号を差動信号に変換するソリューションの詳細。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
アンプの帯域幅と A/D コンバータの直線性の関係について理解。差動入力 ADC の駆動に最適な低歪みの完全差動アンプを選定する際のトレードオフについてご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
計測機器認証向け高 Q アクティブ差動バンドパス・フィルタのリファレンス・デザイン
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ (...)
リファレンス・デザイン
Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)

リファレンス・デザイン
AC/DC 結合固定ゲイン・アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス・デザイン
This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)