高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

高性能を実現する TI の幅広い製品ラインアップは、各種システム ニーズに対応

parametric-filter製品をすべて表示
TI の高速オペアンプ (OP アンプ) 製品ラインアップは、50MHz から 8GHz 超までの範囲のゲイン帯域幅積 (GBW) を取り揃え、業界標準パッケージや小型パッケージで、広帯域幅、低ノイズ、高精度の性能 (e-trim™) を達成しています。TI は、低消費電力、高電圧 (12V 超)、低電圧 (3.3V)、大出力電流の設計に適した特化型製品を取り揃えています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

バイポーラ入力オペアンプ

FET (電界効果トランジスタ) オペアンプや CMOS (相補型金属酸化膜半導体) オペアンプと同じ帯域幅で、精度の向上、電圧ノイズの低減、消費電力の削減を実現します。

FET オペアンプと CMOS オペアンプ

バイポーラ入力オペアンプと類似の帯域幅で、電流ノイズの低減、入力インピーダンスの引き上げ、バイアス電流の低減、ポップコーン ノイズ (ポップ ノイズ) の低減という利点を活用できます。

特長

低消費電力、低ノイズ、大出力電流の駆動能力、高精度など、開発中アプリケーションのニーズに適したフィルタリング済みリストを選択できます。これらの比較チャートをご覧になり、トレードオフをご確認ください。

小型サイズ オペアンプ

最小 1.2mm x 1.4mm の小型フットプリントで高性能を実現できるアンプを採用すると、基板面積を節減できます。

部品定格

これらのデバイスはテストと認証取得が完了しており、過酷な条件でも動作する設計を採用しているため、機能安全の規格を満たすのに役立ちます。

スペシャル ファンクション アンプ (50MHz 以上)

特化型のビルディング ブロックを使用しており、お客様が必要とする性能や信頼性を達成すると同時に、統合を通じて性能の向上やスペースの節減も実現しています。

主な高速オペアンプ

THS3470
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

60V、100MHz、1A の出力電流、高速パワー アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 15

OPA810-Q1
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

車載、27V、140MHz、シングル チャネル、高性能、RRIO FET 入力オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.517

開発中の設計に適した高速オペアンプ ソリューション

TI の広帯域アンプ製品ラインアップは、多様なニーズに対応するソリューションを取り揃えています。50MHz から 8GHz 超に至るまで、広帯域幅のアンプは多様なアプリケーションで使用できます。たとえば、複数の直列ゲイン段を単一のアンプに集約すると同時に、コストと部品表 (BOM) を最適化することができます。 

e-Book(PDF)
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
高速アンプを一般的なアプリケーションで使用するために必要な追加の知識など、アンプに関する基本的なトピックを拡充します。
PDF
Analog Design Journal
Designing for low distortion with high-speed op amps
高速オペアンプを使用して低歪みアプリケーションの計算と設計を行う方法に関する詳細な分析は、ステップ バイ ステップ設計ガイドを順にご覧ください。
PDF
リファレンス デザイン
高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン
高速アンプを使用したローサイドの双方向電流シャント モニタは、より高速な障害検出、シングル シャント モーター制御、より高速なスイッチング周波数、またはより大きいゲインを活用できるアプリケーションを想定しています。
汎用 に関する主な製品
TLV365 アクティブ レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ
OPA838 アクティブ 1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ
OPA2891 アクティブ 超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ

電流帰還型アンプには、実効帯域幅を狭めずに大きいゲインで大負荷を駆動できる能力があります。電圧帰還型アンプは、温度範囲全体で高精度を実現します。出力電流能力を最適化する目的で複数のアーキテクチャからいずれかを選択できるように、TI は多様な使用事例に対応するアンプを取り揃えています。

アプリケーション・ノート
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
電圧帰還型アンプと電流帰還型アンプの間で多くの類似点と相違点を比較して対比すると、電流帰還型アンプを使用して、開発中の高ゲイン システムを向上させる方法を確認できます。
PDF
アプリケーション・ノート
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
電流帰還型アンプの使用方法を分析し、大出力電流を駆動する場合に安定性を確保できるようにします。
PDF
リファレンス デザイン
ブートストラップ高出力電圧拡張リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高速、高電圧、電流帰還型アンプである THS3491 を 3 個使用し、1MHz で 50Vpp の正弦波電圧スイングを出力するほか、20Vpp の出力で 100MHz の広い信号帯域幅 (BW) を維持することもできます。
大電力の出力駆動能力 に関する主な製品
OPA2675 アクティブ デュアルチャネル、広帯域、大電力出力の電流帰還型アンプ
THS6232 アクティブ 同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン ドライバ
OPA2891 アクティブ 超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ

光センシングシステム、言い換えるとタイムオブフライトシステムは、LIDAR (光を使用した検出と距離測定)、ファクトリオートメーション、医療 & ヘルスケア、光学ネットワークなど多くの業界で採用されている拡大中のテクノロジーです。トランスインピーダンス アンプは、電流を電圧に変換し、A/Dコンバータ (ADC) または時間/デジタル コンバータ (TDC) でその電圧をデジタル化することができます。通常、最初の電流は、光検出器の出力から取得したものです。また、TI は従来のテープ アンド リール キャリアを使用して、パッケージングなしの多数のアンプ (ベア ダイ形式) を出荷することもできます。以下のリソースとリンクをご覧になると、各アプリケーションに最適なアンプが見つかりやすくなります。 

アプリケーション・ノート
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
トランスインピーダンス アンプの概要と、トランスインピーダンス アプリケーションの設計時に意識する必要のある主な仕様です。
PDF
アプリケーション・ノート
トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版)
開発中アプリケーションのニーズに適したアンプを判断するのに役立つ設計を採用したカリキュレータです。
PDF
リファレンス デザイン
LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト (ToF) のリファレンス デザイン
LIDAR システムは、ターゲットとの距離を測定するために、自らとその物体の間で光が往復するために要する時間を活用します。このリファレンス デザインは、光学フロント エンド設計の概要を提示します。
光接続 に関する主な製品
OPA855 アクティブ バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス アンプ
LMH34400 アクティブ クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ
LMH32401 アクティブ プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ

TI は、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の電流センシングから、LIDAR ベースの ADAS (先進運転支援システム) に至るまで、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用した幅広い AEC-Q100 認証取得済み高速アンプを取り揃えています。  多くのデバイスは機能安全にも対応しており、FIT (故障率) レートとピン故障モード解析 (FMA) に関する資料が付属しています。

アプリケーション概要
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
自動車の電動化が進んでいる現状で、高速電流センシングを必要とするいっそう高度なシステムの自動車搭載も進行しています。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン
TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の eコンプレッサ アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。
リファレンス デザイン
高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン
高速アンプを使用したローサイドの双方向電流シャント モニタは、より高速な障害検出、シングル シャント モーター制御、より高速なスイッチング周波数、またはより大きいゲインを活用できるアプリケーションを想定しています。
車載 に関する主な製品
TLV365-Q1 アクティブ 車載対応、レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ
THS4541-Q1 アクティブ 車載向け高速差動 I/O アンプ
OPA855-Q1 アクティブ 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ

厳しい条件が要求される試験と測定の各アプリケーション向けに、大出力電力、広帯域幅、低ノイズ、高精度などの特定用途に適した多様な要件を想定した設計のアンプを採用すると、開発中のシグナル チェーンを最適化できます。入力インピーダンスが大きいアンプから完全差動アンプに至るまで、これらのアンプは、計測機器、データ アクイジション システム、自動試験機器で高精度の性能を実現します。 

技術記事
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
この技術記事では、複合ループをベースとするアーキテクチャを製作する方法を解説しています。加えて、複数の保護機能を内蔵している TI の BUF802 バッファを活用してシステムの信頼性を向上させる方法を確認できます。
PDF | HTML
製品概要
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
広帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) システムに適した高速 JFET アンプに関する設計上の検討事項。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
静電容量の大きい負荷を使用するアプリケーション向け、100MHz 対応、出力電流が 1A であるドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電流帰還型アンプ THS3491 を使用して、抵抗の小さい負荷や静電容量の大きい負荷に 1A 超の大出力電流を供給する駆動能力に加え、20VPP で 100MHz の広い信号帯域幅を維持する方法を提示します。
試験 / 測定機器 に関する主な製品
OPA814 アクティブ 600MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ
THS4541 アクティブ 高速差動 I/O アンプ
THS3491 アクティブ 900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ

TI は、帯域幅を犠牲にせずに、小型パッケージで低ノイズや低消費電力という性能を実現する、各種高速アンプを設計しています。予防、診断、治療のどのアプリケーションに取り組んでいる場合でも、TI のアンプと設計リソースは、開発中プロジェクトをできるだけ迅速に市場に投入することを目標にしています。 

ダウンロード
リファレンス デザイン
超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン
DAC の出力をバッファリングし、完全差動アンプを使用して超音波アナログ フロント エンド (AFE) への入力を駆動する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
液体に関するサイトメトリー (細胞や血球の特性と個数に関する計算機能) は、個別の細胞または粒子が複数浮遊している液体を特性評価するための高度な技術です。性能を犠牲にせずに、フロー サイトメトリー (液体の光学的特性分析) 機器を小型化できるように、半導体製品が採用されてきました。
PDF
アプリケーション・ノート
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A)
高速パイプライン型 A/D コンバータ (ADC) のアナログ入力で使用するパッシブ インターフェイスとアクティブ インターフェイスの性能に関連する要素について説明しているアプリケーション レポートです。
PDF
医療 に関する主な製品
THS2630 アクティブ 35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ
OPA2810 アクティブ デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ
THS4541 アクティブ 高速差動 I/O アンプ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
車載 LiDAR の紹介 (Rev. D 翻訳版)
次世代の自動化システムに役立つ、産業用と車載対応のタイム オブ フライト (ToF) を使用した LIDAR (光を使用した検出と距離測定) ソリューションの概要です。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
最新の SiC トランジスタや GaN トランジスタは、IGBT FET や Si FET に比べて大幅な高速スイッチングが可能です。過電流スパイクを迅速に検出すると、開発中システムの損傷防止に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
使用頻度の高いアナログ回路設計式をまとめた e-book (PDF) をご用意しています。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

スマート メーター
超音波流量システムで高精度アナログ・フロントエンド測定を行うのに役立つ、低消費電力、広帯域幅のアンプ。
オシロスコープとデジタイザ
高い DC 精度と広い大信号帯域幅を意図するアナログ・フロント・エンドに適した、各種 JFET (接合型電界効果トランジスタ) アンプ。
LIDAR
Discrete and integrated wide-bandwidth transimpedance amplifiers (TIAs) for versatile LIDAR and Optical Time of Fight (ToF) systems.

超音波流量システムで高精度アナログ・フロントエンド測定を行うのに役立つ、低消費電力、広帯域幅のアンプ。

TI の高速アンプ製品ラインアップは、広帯域幅、低ノイズ、低消費電力の間で優れたフレキシビリティを達成し、システム性能を犠牲にせずに超音波流量測定の分野で最適なソリューションの実現に貢献します。

  • クラス最高の計測性能:シングルショット (1 回限り測定) 標準偏差性能の向上に役立つ広帯域幅製品アンプ。
  • 低振幅信号の検出に役立つ低ノイズ:システムの信号対雑音比 (SNR) の制約 (頭打ち) を防止する低ノイズ・アンプ
  • 低消費電力:シャットダウン時に 1μA 未満、静止電流 1mA で、バッテリへの影響を最小限に抑えるアンプ。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02005 – 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン
  • TIDM-02003 – ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン
製品
  • OPA838 – 1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ
  • OPA836 – 超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ
  • OPA835 – 超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB アンプ

高い DC 精度と広い大信号帯域幅を意図するアナログ・フロント・エンドに適した、各種 JFET (接合型電界効果トランジスタ) アンプ。

オシロスコープのような各種高性能システムは、アナログ・フロント・エンド (AFE) シグナル・チェーンを使用して、高周波信号と高速過渡パルスをキャプチャします。各種 JFET 入力アンプで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、広い帯域幅、低ノイズ、低歪みという特性を実現し、開発中システムの要件に対応します。

  • 周波数範囲の広い信号を測定:最大 3GHz に対応する広い 3dB 帯域幅
  • 測定対象の信号で負荷の変動を防止:DC から 500MHz の範囲で高入力インピーダンス (Hi-Z) を実現するアンプ
  • 低振幅の信号を検出:高い信号対雑音比 (SNR) を確保する各種低ノイズ・アンプ

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01022 – DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン
  • TIDA-00826 – 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
製品
  • BUF802 – 広帯域幅、2.3nV/√Hz、ハイ インピーダンス入力、JFET 入力バッファ
  • OPA859 – 1.8 GHz ユニティ ゲイン帯域幅、3.3 nV/√Hz、FET 入力アンプ
  • OPA810 – 27V、140MHz、シングル チャネル、高性能、RRIO FET 入力オペアンプ

Discrete and integrated wide-bandwidth transimpedance amplifiers (TIAs) for versatile LIDAR and Optical Time of Fight (ToF) systems.

Optical ToF and LIDAR systems are used in a wide variety of products including range finders, robotics, drones and automotive ADAS.  We provide flexible transimpedance amplifier (TIA) options to simplify optical system.

  • Simplify system design: integrated features include input current clamps & ambient light cancelation
  • Increase system resolution: multi-channel TIAs with output multiplexing enable high resolution systems
  • Measure short pulses: discrete TIAs with bandwidths up to 8 GHz allow for fast pulse measurement
  • Decrease system size: bare die options enable small size & high channel counts

主なリソース

製品
  • OPA855-Q1 – 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ
  • LMH34400 – クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ
  • LMH32404-Q1 – 車載対応、マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力トランスインピーダンス アンプ
設計ツールとシミュレーション
  • TIDA-060025 – LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
  • TIDA-01187 – 高速データ コンバータを使用するLIDARパルスのタイム オブ フライト(ToF)リファレンス デザイン

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
電流センシング回路の設計ツール
このグラフィカル ツールを使用して電流センシング回路を設計することができます。必要な回路を設計するために、TI の高速アンプと、シャント抵抗や電圧出力などの入力仕様を選択できます。また、このツールは DC 伝送特性と過渡応答のグラフも生成します。
設計ツール
完全差動 ADC ドライバ回路の設計ツール
このグラフィカル ツールを使用すると、完全差動 A/D コンバータ (ADC) 回路を設計できます。TI の高速完全差動アンプのいずれかを選択し、入力、ターゲット ゲイン、負荷の特性を指定した後、生成された回路を視覚的に表示することができます。このツールは、出力ノイズ解析も行います。
設計ツール
トランスインピーダンス アンプ回路の設計ツール
このグラフィカル ツールを使用して、トランスインピーダンス アンプ回路を設計することができます。アンプを選択するほか、フォトダイオードの特性、または目標のパルス幅や帯域幅などの入力パラメータを選択します。このツールは、周波数応答とパルス応答、ノイズ スペクトルのグラフ、信号対雑音比のグラフを生成します。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。