車載用カメラ

高度なネットワーク機能、処理機能、パワー マネージメント機能を活用して、より信頼性の高い車載マルチカメラ システムを設計

洗練されたカメラ システムにとって、サイズ、電力効率、リアルタイム通信機能は重要なパラメータです。TI は処理と通信に関して、電力効率の優れた技術を実現しています。これらの技術を活用すると、高解像度の非圧縮カメラ データを送信し、リアルタイム処理する方法で、自動車のビジョン能力を強化できます。

車載カメラ システムで TI 製品を選択する理由

checkmark

スケーラブルで効率的な処理

複数の高効率アクセラレータを使用して画像、信号、ディープ ラーニングを取り扱い、カメラ データを処理した結果に基づいてリアルタイム情報を提供します。

checkmark

信頼性の高い高速通信

カメラのリアルタイム データの送信と同期を行い、高精度でインテリジェントな環境分析を実施します。

checkmark

電源効率

消費電力の低減やフットプリントの縮小を実現すると同時に、機能安全の要件に適合することができます。

安全でインテリジェントな運転環境を実現するのに役立つカメラ システムを設計可能

ビジョン データをリアルタイム処理

車載カメラ システムは、リアルタイムのビジョン分析機能を必要とします。TI の Arm® ベースのプロセッサは、コンピュータ ビジョン、信号処理、画像処理から、人工知能やディープ ラーニング機能まで、幅広いコンピューティング性能を高効率で実現し、自動車の安全性向上に貢献します。重要なリソースを犠牲にせずに高性能カメラ システムを設計し、開発中システムの設計を効率化することができます。

リアルタイム処理 に関する主な製品
TDA4AL-Q1 アクティブ ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、および C7xDSP を搭載した SoC
AM62A7-Q1 アクティブ 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

多様なネットワークで、信頼性と安全性の高い方法でデータを送信

自動車周辺に取り付けるカメラの数を増やすと、必然的にデータが増加します。TI の先進的な通信技術は多様な自動車アーキテクチャに対応しているので、安全かつ信頼性の高い方法でカメラ データを送信し、安全性に関する決定をタイムクリティカル (時間重視型) に下すのに役立ちます。TI の多様な車載ネットワーク製品ラインアップは、イーサネット物理層 (PHY)、FPD-Link (フラット パネル ディスプレイ リンク) シリアライザ、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、LIN (Local Interconnect Network)、PCIe (ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス) などを取り揃えており、いずれも安全重視の運転支援アプリケーションでデータ速度と信頼性の向上を意図した設計を採用しています。

マルチプロトコル通信 に関する主な製品
DP83TG720S-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
DS90UB960-Q1 アクティブ デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ
DS90UB953-Q1 アクティブ 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

優れた電力効率と性能

カメラ システムを設計する際に、消費電力の低減、および性能の向上という相反する要件に対応することが重要です。特定の SoC (システム オン チップ) またはイメージ センサを想定した専用の統合型 PMIC (パワー マネージメント IC) を採用すると、部品点数の減少やシステム サイズの縮小と同時に、効率や放熱性能の向上を実現しやすくなります。カメラ システムを設計する際に TI のプログラマブル パワー マネージメント IC を採用すると、ノイズの低減や電力密度の維持と同時に、ISO (国際標準化機構) 26262 規格への準拠や、最大で ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) D への対応が容易になります。

電源効率 に関する主な製品
TPS650350-Q1 アクティブ カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS6594-Q1 アクティブ 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウトレギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、PMIC
TPS62170-Q1 アクティブ 3 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載システム内での小型カメラのニーズに対応するために、2.6 メガピクセルと 4Gbps のシリアライザを組み合わせるとともに、両方のデバイスに関する電源監視機能と電圧監視機能を搭載し、超小型フォーム ファクタに実装しています。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している TI の 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 (...)
リファレンス・デザイン
MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト カメラ モジュールのリファレンス デザイン

カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (...)

リファレンス・デザイン
ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
TIDA-01323 カメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインでは、これらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給、バックチャネル通信、およびクロック同期を実現しています。4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)

車載用カメラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

統合 ネットワーク接続された通信プロトコルで、自動車の安全性を次のレベルへ引き上げる
詳細

技術リソース

技術記事
技術記事
ADAS ドメイン コントローラに適したマルチカメラ ビジョン認識システムの製作
ドライバー、歩行者、路上にいて保護が不十分な人々を保護できるように、集中力の低下による影響を低減するうえで、先進運転支援システム (ADAS) がどのように役立つかをご確認ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem
この資料をご覧になると、Jacinto 7 を使用してカメラのキャプチャと画像処理を行うサブシステムの詳細を確認できます。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
最新 ADAS アーキテクチャ内の通信プロトコル (Rev. A 翻訳版)
このホワイト ペーパーでは、信頼性の高い ADAS (先進運転支援システム) を実現する各種通信技術について説明します。
document-pdfAcrobat PDF