車載ライティング

ピクセル構成、スケーラブル、効率的な車載ライティング・ソリューションを製作可能

LED 技術は、車載のヘッドライト、リア・ライト、車内ライティングの各市場の魅力的な進化に貢献しています。自動車メーカー各社とシステム設計エンジニアは、独自の新しいライト (ランプ) スタイルを製作すると同時に、ビーム形状や光度に関するライト機能の規制要件を満たそうとしています。ピクセル数の増加と DLP® 技術を組み合わせて活用すると、アダプティブ・ライティング、アニメーション (パターンなどの表示)、色、カスタマイズ、メッセージング、シンボル投影などの機能を実装できます。ライティング・ソリューションの多様なニーズに対応できるように、TI はさまざまな製品の提供、次世代の車載ライティング製品の開発、フォーラムでのエンジニアのサポートなどを通じてお客様の設計を支援します。

TI の車載ライティング製品の特長

checkmark

ピクセル数に関するお客様のニーズに対応

TI のマトリクス・マネージャ、チャネル数の多い電流レギュレータ、DLP 技術を活用すると、ピクセル数の要件を満たしやすくなります。

checkmark

高効率を達成し、EMC (電磁適合性) 要件に適合

TI のディザリングをベースとするスイッチング電流レギュレータ、電流共有リニア LED ドライバ、上面パッケージを採用すると、高効率を実現し、電磁波の制限に対応することができます。

checkmark

ライティング制御モジュールの部品表 (BOM) の最適化

定電圧レギュレータ、トランシーバ、シングル・ボード・コンピュータ、理想ダイオード・コントローラ、ハイサイド・スイッチ、ライティング制御モジュール向けマイコンで構成された TI の幅広い製品ラインアップから選択できます。

高度なライティング・ソリューションの実現

LED ライティングの効率と機能が向上

ライティングに関するニーズはお客様ごとに異なります。お客様がリニアまたはスイッチングの多様な LED ドライバ回路トポロジを採用し、ライティング・システムを設計できるように、TI は適切なリソースと専門知識を公開しています。業界をリードする TI のマトリクス・マネージャと DLP 技術は、ピクセル数の多いヘッドライトの製作に役立ちます。TI の各種 LED ドライバ・パッケージを採用すると、熱効率の優れたソリューションを設計できます。また、TI の多様なリニア LED ドライバ製品ラインアップを活用すると、あらゆるフォーム・ファクタの照明を設計できます。

LED ライティングへの移行 に関する主な製品
TPS929240-Q1 アクティブ 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ
TPS92664-Q1 アクティブ 内部クロックと EEPROM 搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ
TPS92643-Q1 アクティブ 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバ

入力電圧範囲の広い車載 LED ドライバを採用すると、高い電力密度を実現できます

TI の高集積デバイス製品ラインアップは、システムの大電力出力と小型ソリューション・サイズのバランスを確保するという課題の解決に役立つオプションを取り揃えています。TI のモノリシック・リニア・ドライバと DC/DC LED ドライバを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。

電力密度 に関する主な製品
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS92682-Q1 アクティブ SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
TPS92643-Q1 アクティブ 車載対応、3A、同期整流降圧 LED ドライバ

各種車載アプリケーション向けの DLP 技術

DLP 技術は車載アプリケーション用途で認証済みであり、-40 ℃ ~ 105℃ の温度範囲全体で、一貫性のある性能を発揮します。

TI の DLP 技術は Academy Award (アカデミー賞) 受賞済みです。車載認証済みの DLP チップセットは、AR HUD (拡張現実ヘッド・アップ・ディスプレイ)、ホログラフ投影による透過式ウィンドウ・ディスプレイ、高解像度のフロント・ライト、ダイナミック地表投影向けに最適化済みであり、DLP の優れた表示機能を通じ、ドライバーの日常的な通勤を変革することができます。DLP 技術が採用している反射型マイクロミラーはオン / オフの切り替えを毎秒数千回実行することができ、映画館が使用しているのと同じ技術をベースとした、鮮明で高解像度の車載ディスプレイの製作に役立ちます。

DLP テクノロジー に関する主な製品
DLP2021-Q1 アクティブ 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)

ネットワーク・インターフェイスを最適化し、より長い距離にわたるデータの信頼性とシステム性能が向上

CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) と LIN (Local Interconnect Network) それぞれの高集積バス・トランシーバおよび関連のシステム・ベーシス・チップ (SBC) で構成された TI の多様な製品ラインアップは、CAN、CAN FD (CAN Flexible Data-Rate)、LIN それぞれの通信性能、バス保護能力、および電磁波を改善します。これらのデバイスは、複数のプロトコル、業界標準のピン配置、革新的なパッケージでの供給をサポートし、車載と産業用の各ネットワーク全体で、より高速、より信頼性の高い方法で、より多くのデータを提供するのに役立ちます。

ネットワーク・インターフェイス に関する主な製品
TCAN1462-Q1 アクティブ 車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ

開発中 LED ドライバ・ソリューションで機能安全対応の効率化

開発中の車載 LED ドライバ・ソリューションに多くの要素が関係している状況を踏まえて、機能安全は、必要とされるリスク管理フレームワークを実現します。TI の機能安全製品には、機能安全の時間的故障や故障モード分布などのオンデマンド資料が含まれています。

ダウンロード
機能安全 に関する主な製品
TPS92664-Q1 アクティブ 内部クロックと EEPROM 搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS929240-Q1 アクティブ 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

車載ライティング 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。