車載各種ボディ・モーター

乗客の快適性と利便性の向上を加速

自動車内のボディ・モーター・システムは、ドライバーや乗員、また場合によっては歩行者の快適性や利便性の向上につながります。TI は、ウィンドウ・モジュールなどシングル・モーターの閉じた環境から、フル機能のドア・モジュールまで、変化を続ける設計ニーズを満たすのに役立つ専門知識を公開しています。TI の各種製品とシステム・リソースは、より高度で効率的かつフレキシブルなボディ・モーター・アプリケーションの製作に役立ちます。

ボディ・モーター・モジュールで TI 製品を選択する理由

checkmark

市場投入期間の短縮と基板面積の最適化

TI のモーター制御 IC は、アナログ機能を統合しているので、開発期間の短縮と基板面積の節減に貢献します。TI の各種パッケージング・オプションは、よりコンパクトなソリューションに役立ちます。

checkmark

多様なトリム・オプションに対応するスケーラブルなソリューションを設計可能

TI の幅広い製品ラインアップは、ドライバ、トランシーバ、マイコンを取り揃えているので、各製品ファミリから機能とスケーラブルなオプションの適切な組み合わせを選択し、容易にカスタマイズを進めることができます。

checkmark

設計で採用する保護機能と診断機能を強化可能

TI の各種モーター・ドライバは、安全でない状況が発生した場合に動作するシステム保護機能を搭載しているほか、診断機能も採用しているので、システムの状態をさらに詳細に把握できます。

TI の車載ボディ向けモーターの利点

ボディ関連モーター向け制御モジュールの設計で、時間短縮とスペース節減を実現

ボディ・モーター・モジュールは、自らに割り当てられたアプリケーションを制御するために電子機能を必要としますが、多くの場合、サイズに制約があります。TI の各種ボディ・モーター・モジュール製品は、設計期間の短縮と基板面積の最小化に貢献します。

利点:

  • 電流フィードバックやスルーレート制御などの機能を統合したモーター・ドライバを実装すると、外部部品点数を減らすことができます。
  • TI のマイコンは、ボディ・モーター・モジュールが必要とすることの多いアナログ回路を搭載しているので、追加の製品パッケージの必要性が最小限になります。
  • スーパーバイザ機能を内蔵した TI のシステム・ベース・チップを選択すると、設計期間を短縮し、ボード面積を節減することができます。

ボディ・モーター・モジュールの診断と保護をインテリジェントな方法で実現

各種ボディ・モーター・モジュールは、外部負荷条件を監視し、障害が発生したときにそれらを特定して、車両ネットワーク全体にリアルタイムのステータスを報告します。TI の各種統合型保護機能は、ボディ・モーター・モジュール設計の分析と改善に役立ちます。

利点:

  • 厳しい条件の下でも動作できる高信頼性モジュールを製作し、モーターに流れる電流とリアルタイム制御を高精度で検出することができます。
  • TI の内蔵自己監視機能とセンシング機能を活用すると、よりスマートな設計で信頼性の高い動作を実現することができます。
  • TI の内蔵保護機能を使用すると、障害条件が発生したときでも安全な状態を確保できます。
アプリケーション概要
Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)
モーター・ドライブの負荷開放検出機能をご覧ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)
車載モーター・ドライブ・システムを逆極性状態から保護する方法をご確認ください。
PDF

コンパクトなドライブから複雑な多軸アプリケーションまで、スケーラブルなアプローチを実現可能

スケーラブルな複数の電力レベルに対応し、プラットフォーム全体で複数のチャネル数を想定する方法で、設計リソースを最小化するのに役立ちます。シンプルな設計から複雑な設計まで、TI の製品は現在の要件に対応し、将来を踏まえた計画を立てるのに役立ちます。

利点:

  • 互いにピン互換で、RDSON (ドレイン - ソース間オン抵抗) の点でスケーラブルな TI の各種オプションを活用すると、複数の負荷に対応すると同時に、設計上の変更を最小化することができます。
  • 拡張可能な出力チャネル数を取り揃えた TI のドライバ・ファミリを活用すると、将来を踏まえて設計を実施できます。
  • TI のリード付きまたはリードレスのパッケージ・オプションを選択すると、基板面積と製造工程を最適化できます。
ダウンロード

車載各種ボディ・モーター 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ DRV8245-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ ドライバ
システム ベース チップ (SBC) TCAN11623-Q1 アクティブ 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ DRV8718-Q1 アクティブ 車載、インライン電流センス アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

技術リソース

ビデオ
ビデオ
ブラシ付き DC モーター・ドライバの選定 - 車載ボディ・エレクトロニクス向けモーター・ドライバの選定方法
電気モーターのアプリケーションはそれぞれ異なっていますが、開発中の要件に最適な IC を選定するための指針を提示することは可能です。
技術記事
技術記事
How many electric motors are in your car?
モーターを使用する車載アプリケーションは多数存在しますが、トラクション (推進力) モーターは支配的な地位にあります。この記事では、一般的な自動車を対象としたモーターの調査を取り扱います。
document-pdfAcrobat PDF
その他の技術資料
その他の技術資料
TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar
よりスマート、より小型、より安全なモーター・ドライブ・ソリューション
document-pdfAcrobat PDF