ボディ・エレクトロニクス / ライティング

乗員の快適性と利便性の向上

自動車が搭載しているボディ エレクトロニクスとライティング システムは、ドライバーや乗員、また状況によっては自動車の外部にいる場合でも、快適さと利便性の向上につながります。アダプティブ ヘッドライト、効率的なボディ関連モーター、HVAC (エアコン) システムから、ボディ コントロール モジュール、ゲートウェイ、カー アクセス システム向けのスケーラブルなソリューションまで、ボディ エレクトロニクスとライティングの各分野で変化を続ける設計のニーズにお客様が対応するのに役立つさまざまな専門知識が TI にはあります。TI の製品とシステム リソースを活用すると、先進的で効率的かつフレキシブルなボディ エレクトロニクスとライティング システムを製作できます。設計をすぐに開始できます。

主なアプリケーション

信頼性の高い通信機能の採用でデジタル キー システムを推進

自動車の快適性、利便性、照明、車内通信の推進

電気自動車 (EV) の温度管理アーキテクチャの進化に貢献する効率的なシステム ソリューションの活用で、航続距離の最大化とコスト削減を実現

ピクセル構成、スケーラブル、効率的な車載ライティング・ソリューションを製作可能

乗客の快適性と利便性の向上を加速

アプリケーションを参照

すべて展開する すべて折り畳む

ボディ・エレクトロニクス / ライティング 製品をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、ボディ・エレクトロニクス / ライティング の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

ボディ エレクトロニクスとライティングの各システムで TI を選択する理由

checkmark

絶えず変化する設計要件に迅速に対応可能

自動車のボディ アーキテクチャは急速に進化しています。車載のボディとライティングの各分野で、現在のニーズを満たし、将来に対応できるように、TI は最新の各種製品を開発しています。

checkmark

開発中のシステム ソリューションを最適化

TI は自社製品の機能最適化を重視しているので、設計者は、電力効率、熱管理、EMI の観点で最適化を進めてシステム ソリューションを開発することができます。

checkmark

開発期間を短縮

自動車のボディ技術は多様であり、さまざまなアーキテクチャと実装が存在しています。TI の幅広い製品ラインアップと豊富な技術的専門知識を活用すると、設計期間を短縮しやすくなります。

乗客の快適性と利便性の向上を加速

ボディ関連のモーターとシート

多くの自動車は、快適さと利便性を向上させるために、ドア、シート、トランク、サンルーフ、ウィンドウなどのモジュールで合計 20 個以上のボディ関連モーターを搭載しています。TI の各種製品は、多様なアナログ機能を業界最小クラスのパッケージに統合しているので、エッジ ノード向けモーター ドライブの設計サイズ小型化に貢献します。TI の各種マルチチャネル デバイスは、電源オフ状態でのブレーキングや複数の電源トポロジに対応しています。また、TI には、伝導型と放射型の電磁波やそれらへの耐性に関する詳細な専門知識もあります。これらを活用すると、自由度とフレキシビリティを確保し、多様な電源アーキテクチャに対応するソリューションを設計できます。 

ボディ関連のモーターとシート に関する主な製品
DRV8718-Q1 アクティブ 車載対応、インライン電流センス・アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ
TCAN1043A-Q1 アクティブ 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ
TPS1HB16-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラ

自動車メーカー各社は、自動車のアーキテクチャをドメイン制御 (パワートレイン制御、ボディ制御などの機能別にドメイン コントローラが集中管理、ただし配線長が長い) からゾーン制御 (フロント、キャビン、リア、サイドなどの場所別にゾーン コントローラが集中管理) へと進化させているところです。TI は、さまざまなゾーン モジュール向けに、昇圧、降圧、昇降圧、リニアの各パワー ツリー技術を取り揃えた、多様でスケーラブルな製品ラインアップを提供しています。電流制限保護機能を搭載した TI の各種ハイサイド スイッチと、ハイサイド ゲート ドライバ ソリューションを組み合わせると、既存の設計が採用していた溶断式ヒューズを置き換えることができます。また、TI のマルチチャネル対応モーター ドライバ製品ラインアップは、製品サイズの小型化に貢献します。CAN、LIN、FPD-Link、イーサネット、PCIe の各コネクティビティ オプションは、ゾーン モジュールのネットワーク接続に関する多様なニーズに対応できます。

技術記事
Processing the advantages of zone architecture in automotive
車載システムにおけるゾーン アーキテクチャの利点については、こちらの記事をお読みください。
PDF | HTML
技術記事
Body control module resources to make your design more efficient and reliable
BCM のリソースを活用して設計の効率と信頼性を向上させる方法については、こちらの記事をお読みください。
PDF | HTML
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラ に関する主な製品
DP83TG720S-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
DRV8244-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、21A の H ブリッジ・ドライバ
TPS27SA08-Q1 アクティブ 車載対応、電流監視機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

効率的な HVAC (エアコン) モジュールの開発

自動車が従来のエンジン (内燃機関) ベースから電気モーター ベース (電気自動車) に移行する過程で、熱管理に関する新しい課題が発生します。TI のクラス最高のリアルタイム制御マイコンと、モーター整流アルゴリズムに関する TI の専門知識を活用すると、高度な制御アルゴリズムを実装できます。TI の各種ゲート ドライバは、コンプレッサや PTC (正の温度係数) ヒーターの各モジュール内で、MOSFET、IGBT、SiC などを採用した各種電力段を効率的に駆動できます。TI の幅広い製品ラインアップは、ヒート ポンプ アプリケーションに適した絶縁型バイアス電源と低電圧モーター ドライバを取り揃えているので、これらを活用すると、信頼性の高い HVAC (エアコン) システムとヒート ポンプ システムを開発できます。

ホワイト・ペーパー
HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版)
HEV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) 向けの HVAC (エアコン) システムを設計する方法をご確認ください。
PDF | HTML
技術記事
Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver
統合型マルチチャネル モーター ドライバを使用して HVAC (エアコン) システムのフラップを駆動する方法については、こちらの記事をお読みください。
PDF | HTML
HVAC (エアコン) に関する主な製品
UCC23513-Q1 アクティブ 車載対応、8V/12V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート・ドライバ
TMS320F280025-Q1 アクティブ 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU)
LM25180-Q1 アクティブ 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コンバータ

LED ライティングの効率と機能が向上

TI は、ライティングに関するニーズがお客様ごとに異なることを理解しています。リニアまたはスイッチングの多様な LED ドライバ回路トポロジを使用して、革新的なライティング システムを設計できるように、TI は適切なリソースと専門知識を公開しています。ピクセル数の多いヘッドライト向けに、TI は業界をリードするマトリクス マネージャと DLP 技術を提供しています。TI の各種 LED ドライバ パッケージを採用すると、非常に熱効率の優れたソリューションを設計できます。また、TI の多様なリニア LED ドライバ製品ラインアップを活用すると、あらゆるフォーム ファクタの照明を設計できます。

技術記事
How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps
半導体技術が車載ライティングのロードマップをどのように変化させているかについては、こちらの記事をお読みください。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、いくつかの電気的な課題に注目し、それらを克服できる可能性のある複数のソリューションを検討します。
PDF
LED ライティング に関する主な製品
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ
TPS92519-Q1 アクティブ 車載対応、2A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS92663A-Q1 アクティブ 車載ヘッドライト システム向け、高輝度 LED マトリクス マネージャ

ボディ・エレクトロニクス / ライティング 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版)
HEV/EV (ハイブリッド車/電気自動車) 向けの冷暖房システムを設計する方法については、こちらのホワイト ペーパーをお読みください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
次世代自動車向けに進化する車載ゲートウェイ (Rev. B 翻訳版)
次世代自動車向けの車載ゲートウェイの進化については、こちらのホワイト ペーパーをお読みください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
車載ボディ エレクトロニクスのビルディング ブロックについては、こちらのホワイト ペーパーをお読みください。
document-pdfAcrobat PDF