HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の OBC (オンボード チャージャ) と DC/DC コンバータ

充電時間を短縮し、より小型でより効率的な安全準拠のオンボード充電システムと DC/DC コンバータを設計することが可能

電気自動車 (EV) アーキテクチャの進化に伴い、オンボード チャージャと DC/DC コンバータは、ディスクリートの電子制御ユニット (ECU) 設計から、機械的または電気的に統合を進めたコンボ ボックス設計へと移行している最中です。これらの高度なアーキテクチャでは、高度な電源トポロジに対応するリアルタイム デジタル コントローラが必要です。TI のリアルタイム マイコン (MCU) を、TI の絶縁型ゲート ドライバ、バイアス電源、センシング テクノロジーと連携させ、高速で効率的な EV 充電や、高電圧から低電圧への DC/DC 変換を実現することができます。

オンボード チャージャと DC/DC コンバータ システムでの TI 製品の利点

checkmark

高度な機能とアーキテクチャを実現可能

リアルタイム マイコンとアナログ テクノロジーの製品を取り揃えた TI の多様な製品ラインアップを活用すると、双方向の電力フローや統合型パワートレイン システムなどの高度な機能を実現し、より高い電力レベルを確保することができます。

checkmark

電力密度の向上と同時に、システム サイズを縮小

TI の各種パワー マネージメント デバイスを採用すると、最先端トポロジを使用する場合も含め、より高い周波数でスイッチングを実施でき、電力密度の向上につながります。

checkmark

安全性と信頼性を強化

TI の機能安全準拠デバイスと TI の機能安全対応デバイス、利用可能な資料、TI の安全性担当エキスパートからの推奨を活用すると、ISO 26262 認証を効率的に取得できます。

実現に寄与する技術

リアルタイム制御マイコン

リアルタイム制御分野で処理能力やセンシングとアクチュエータ駆動の性能が向上した結果、精度と効率が向上し、自動車の低コスト化をいっそう進めることができます。

メリット

  • サイズと重量の低減:低レイテンシの制御ループと高分解能の PWM を活用すると、スイッチング周波数を引き上げ、受動部品や磁気部品の物理サイズと重量を低減することができます。
  • 電力密度と効率の向上:100kHz ~ 1MHz のスイッチング周波数を必要とするワイド バンドギャップ (WBG) 半導体である GaN (窒化ガリウム) と SiC (シリコン カーバイド) の利点を発揮できます。
  • システム統合によるコスト削減:コアとペリフェラルで高度な電源トポロジを採用し、単一のマイコンを使用するだけで複数の電力変換を統合することができます。
関連資料
CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
この双方向 OBC のリファレンス デザインを構成しているのは、インターリーブ連続導通モードのトーテム ポール ブリッジレス力率補正電力段と、その後段にあり、リアルタイム制御マイコンを使用して制御を行う CLLLC DC/DC 電力段です。
ホワイト・ペーパー
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、オンボード チャージャや、高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータの制御に関する一般的な課題と、これらのサブシステムで C2000™ リアルタイム マイコンを採用する場合の利点について説明します。 
PDF | HTML
技術記事
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
モーターのサイズと重量を軽減して航続距離を延長し、EV のいっそうの低コスト化を実現するために、高性能リアルタイム マイコンを活用する方法を確認できます。
PDF | HTML
マイコン (MCU) に関する主な製品
TMS320F280039C-Q1 アクティブ 車載対応 C2000TM 32 ビット・マイコン、 120MHz 、 384KB フラッシュと FPU と TMU 、 CLA と CLB と AES と CAN-FD 搭載
TMS320F28386D-Q1 アクティブ 車載対応、コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
AM2634-Q1 アクティブ 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

絶縁型ゲート ドライバ

ゲート ドライバを採用すると、入力と出力の間でガルバニック絶縁を実現し、IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ)、Si (シリコン)、Si (シリコン カーバイド) のいずれかをベースとする力率補正段を駆動することができます。

メリット

  • システム レベルの効率の向上:ターンオンやターンオフのエネルギーを含め、スイッチング損失や導通損失が最小になります。
  • システム全体のサイズと重量の低減:スイッチング周波数を高くすると、システム全体の磁気素子の数と重量を大幅に低減できます。また、デュアルチャネル ドライバを実装すると、シングルチャネル オプションに比べてプリント基板の面積縮小と BOM (部品表) の低減を実現できます。
  • システムの信頼性:ガルバニック絶縁と高い同相過渡耐性を通じて、過渡やノイズに対するシステムの復元力が向上します。
アプリケーション・ノート
Optimizing On-Board and Wireless Charger Systems Using Logic and Translation (Rev. A)
このアプリケーション ノートは、オンボード チャージャ システムで効率的な電力変換を意図して設計を行う際のいくつかの課題と、ロジックや変換機能を使用してそれらの課題を解決する方法を示すいくつかのサンプル ソリューションを提示します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件
このホワイト ペーパーは、パワー エレクトロニクスを活用し、EV での統合型パワートレイン ソリューションの採用を推進する利点について説明します。また、ワイド バンドギャップ半導体スイッチと絶縁型ゲート ドライバの実装に注目しています。
PDF
ホワイト・ペーパー
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、電力密度と効率を向上させ、大電力をサポートするいくつかの高度なトポロジについて説明します。
PDF
絶縁型ゲート ドライバ に関する主な製品
UCC21530-Q1 アクティブ 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
UCC5350-Q1 アクティブ Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
UCC21222-Q1 アクティブ 車載、ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイムと 8V UVLO の各機能搭載、3.0kVrms、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ

適切なバイアス電源ソリューション

コストを最適化すると同時に、電力密度と効率を向上させてシステム要件を満たすことができます。FET (電界効果トランジスタ) と磁気素子の両方を内蔵、内蔵 FET と外部磁気素子の組み合わせ、外部 FET と外部磁気素子の組み合わせ、という各種バイアス電源で構成された幅広いラインアップから選択できます。

メリット

  • 電力密度と効率の向上、小型フットプリント、150V/ns を上回る同相過渡耐性、EMI (電磁干渉) の低減という特長があります。
  • ISO (国際標準化機構) 26262 に準拠し、システム レベルの診断機能と保護機能を搭載しており、機能安全の効率化に貢献します。
  • 高いロード レギュレーション精度と放熱性能を通じて、パワー モジュールを保護します。
ホワイト・ペーパー
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、絶縁バリアにまたがって信号と電力を転送する各種絶縁型 DC/DC バイアス電源について説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers
このアプリケーション レポートでは、絶縁型ゲート ドライバ向けバイアス アプリケーションで UCC14240-Q1 を採用する利点を紹介します。この資料の目的は、車載用アプリケーションと、完全統合型バイアス電源ソリューションの使いやすさです。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版)
このホワイト ペーパーは、ガルバニック絶縁の概要を紹介し、高電圧システムの一般的な絶縁方法を説明します。また、絶縁ニーズに対応するうえで、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の各種絶縁 IC がどのように役立つかを示します。
PDF | HTML
バイアス電源 に関する主な製品
SN6501-Q1 アクティブ 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ
LM25118-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流昇降圧コントローラ

電圧と電流のセンシング

電流と電圧の測定を高精度かつ低レイテンシで実現し、高い同相過渡耐性 (CMTI) と高い動作電圧に対処でき、オンボード充電システムの効率、信頼性、性能の向上に貢献します。

メリット

  • 静電容量性絶縁を採用し、安全性の向上とシステム コストの削減に寄与します。
  • 高帯域幅に対応し、制御の高速化と応答時間の短縮を実現しているので、システムの信頼性と性能が向上します。
  • 設計の複雑さを低減し、外部保護を不要にすることができます。
Analog Design Journal
絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版)
この記事は、絶縁仕様、ハイサイドへの電力供給方法、入力電圧範囲の選択など、絶縁型アンプを選択する際の設計上の検討事項について説明します。
PDF | HTML
アプリケーション概要
絶縁型シャント電流検出と閉ループ電流検出の精度の比較
この資料は、オンボード チャージャ、DC 充電 (パイル) ステーション、電力変換システム、モーター ドライブなどのアプリケーションで絶縁型電流センシングを実現できるように、絶縁型シャント ベースと磁気ベースの各センシングを比較します。
PDF | HTML
センシング に関する主な製品
AMC3302-Q1 アクティブ 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
TMCS1100-Q1 アクティブ AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
INA225-Q1 アクティブ AEC-Q100、4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス・アンプ

設計の効率

電動化の利点を最大限に引き出すには、オンボードチャージャに搭載する EMI 入力フィルタの設計をコンパクトかつ効率的にすることが不可欠です。アクティブ EMI フィルタ IC を採用すると、パッシブ部品のみを使用する設計に比べて、磁気部品とフィルタ全体のサイズを小型化できます。

メリット

  • システムの統合がいっそう容易:よりコンパクトなサイズとパッケージの小型化が役に立ちます。
  • 部品の電力損失の低減:放熱管理の改善、効率の向上、部品寿命の延長、システム レベルの信頼性の向上を実現できます。
  • 部品の重量低減:機械的堅牢性の改善と性能の向上につながります。
  • 高周波帯での特性改善:チョークのサイズを小型化できるため、巻線間の寄生静電容量が小さくなり、高周波でのフィルタ減衰を改善できます。
ホワイト・ペーパー
アクティブEMI電源フィルタICを使用して同相放射を低減する方法
この技術ホワイト ペーパーでは、3.3kW の PFC (力率補正) AC/DCレギュレータを使用した測定結果について解説し、EMI の低減や基板面積の節減という利点を提示しています。
PDF | HTML
技術記事
スタンドアロン アクティブEMIフィルタICでコモンモードフィルタのサイズを縮小する方法
この記事では、スペース制約が厳しい各種アプリケーションでアクティブ電源フィルタ IC を使用し、磁気部品とフィルタ全体のサイズを小型化する方法を解説します。
ビデオ
単相と 3 相のアクティブ EMI フィルタ IC は、同相 EMI の低減、スペースの節減、コストの削減に貢献
CM (同相) ノイズのキャンセルに適したスタンドアロン AEF 製品で構成された TI の製品ラインアップを採用し、従来型のパッシブ フィルタ設計に比べて、単相と 3 相の各システムでサイズ、重量、コストを効果的に削減する方法をご覧ください。
アクティブ EMI フィルタ に関する主な製品
TPSF12C1-Q1 アクティブ 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
TPSF12C3-Q1 アクティブ 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)

HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の OBC (オンボード チャージャ) と DC/DC コンバータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

C2000 リアルタイム・マイコン TMS320F280037C-Q1 アクティブ 車載対応、C2000™ 32 ビット・マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット
絶縁型ゲート・ドライバ UCC21530-Q1 アクティブ 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ホール・エフェクト電流センサ TMCS1123 アクティブ AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ
絶縁型アンプ AMC1311-Q1 アクティブ 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵) UCC14240-Q1 アクティブ 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
電源フィルタ IC TPSF12C3-Q1 アクティブ 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
Integrating powertrain systems into a compact mechanical enclosure can lead to more affordable, more efficient electric vehicles (EVs)
詳細

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、電力密度と効率を向上させ、大電力をサポートするいくつかの高度なトポロジについて説明します。 
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
この資料は、オンボード チャージャや、高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータの制御に関する一般的な課題と、これらのサブシステムで C2000™ リアルタイム マイコンを採用する場合の利点について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
この資料は、オンボード チャージャ、その動作方法、充電ステーションとオンボード チャージャや EV BMS (電気自動車のバッテリ管理システム) の連携方法、さまざまな電源アーキテクチャの実装について説明します。
document-pdfAcrobat PDF