車載ディスプレイ

革新的な車載ディスプレイを推進

適切な車載ディスプレイを採用すると、同乗者は自動車を対話型操作する方法を確保できます。その結果、カスタマイズ済みでインテリジェントかつ没入型の車内環境を実現できます。TI の IC、リファレンス デザイン、設計リソースは、信頼性とコスト効率に優れた車載ディスプレイ システムの製作に貢献します。

TI の車載ディスプレイ デザインの利点

checkmark

スケーラブルなディスプレイ ソリューション

TI のビデオ SerDes 製品は、幅広い高解像度ディスプレイや、没入型環境に適した構成可能マルチ ディスプレイをサポートしているほか、TI の各種 LED ドライバはグローバル調光とローカル調光の各テクノロジーをサポートしています。

checkmark

幅広いラインアップ

電源、シグナル チェーン、センサ、LED ドライバ、クロック処理、DLP® 分野での TI の各製品は、開発中ディスプレイ アプリケーションのニーズを満たすと同時に、コストの最小化に役立ちます。

checkmark

信頼性の高い電磁適合性 (EMC)

グローバル調光機能とローカル調光機能を搭載した TI の各バックライト LED ドライバを採用すると、ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) B への対応能力、機能安全に関連する包括的な診断機能、実証済みの EMC (電磁適合性) を実現できます。

車載ディスプレイ設計で信頼できるパートナー

ニーズに合わせてディスプレイをカスタマイズ

FPD-Link シリアライザ / デシリアライザ (SerDes) は、車載システム内で、ツイスト ペア ケーブルまたは同軸ケーブルを使用して高解像度ビデオ データを送信します。 ビデオ、オーディオ、クロック、さらに双方向の制御データを 1 つのストリームに集約する方法で、システムのサイズ小型化とケーブル重量の低減を推進できます。 スペクトラム拡散機能は、リンクの電磁干渉 (EMI) 特性の向上に貢献します。

TI の FPD-Link ディスプレイ向け SerDes は、1080p、2K、4K、8K の各ディスプレイと、オン デバイスの HDCP (高帯域幅デジタル コンテンツ保護) キー、および経年と温度に起因するケーブルの劣化を補償する適応型イコライゼーションをサポートしています。 デイジーチェーン機能と、FPD-Link のさまざまな世代にわたる下位互換性を活用して、フレキシブルなアーキテクチャとコスト効率の優れた車両アップグレードを実現できます。

ビデオ
FPD-Link の概要
このビデオでは、FPD-Link テクノロジーの基礎について説明します。
技術記事
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
FPD-Link III 製品を使用して複数のディスプレイを駆動する方法をご確認ください。
PDF | HTML
ブログ
FPD-Link IV:デュアル 4K UHD のデモ
FPD-Link IV を採用すると、車内で超高帯域幅ビデオ転送を実施できます。このデモでは、1 個のシリアライザ デバイスが生成した 2 個の 4K UHD (ultrahigh definition:超高精細) 画面を使用し、各デシリアライザを同軸ケーブルで接続する場合のスループットを強調します。

信頼性、セキュリティ、インテリジェンスを強化

高効率でインテリジェントなバックライト LED ドライバで構成された TI の製品ラインアップは、グローバル調光とローカル調光両方のソリューションを取り揃えており、厳格な要件を上回る、革新的で信頼性の高い車載ディスプレイ システムの製作に役立ちます。

ディスプレイ向け電源デバイスは、非常に高い効率を実現すると同時に、電力損失を最小化し、車載アプリケーションの画質向上に貢献します。ミニ LED やマイクロ LED に対応する TIの高密度ディスプレイ ドライバは、優れた視覚特性と超低消費電力を実現し、次世代のディスプレイ テクノロジーを強化します。

TI の車載認証取得済み DLP® テクノロジーを採用すると、高輝度、鮮明、色鮮やかなプロジェクション ディスプレイを設計できます。

車載ヘッド アップ ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの目と同じ高さで情報を表示し、ドライバーが継続的に路面に注意を払うと同時に、自動車の速度やその他の情報にもアクセスできるようにします。

DLP テクノロジーをベースとする TI の HUD には、広い視野角、長い仮想画像距離、輝度、フレキシブルな開発オプションという利点があり、拡張現実 (AR) HUD を実現できるほか、より良い運転環境の製作に役立ちます。

車載認証取得済みマイコンの採用で、従来型ディスプレイを変革

自動車とインテリジェンスを統合する場合、ディスプレイが中心的な役割を果たします。複数の状況に対して利便性の高い対話型操作が可能になり、車内エンターテインメントがいっそうスマートになります。

TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコン (MCU) 製品ラインアップを採用すると、高性能かつコスト最適化済みのオプションを活用し、モーター制御や汎用の目的で、車載ディスプレイを機能させることができます。

機能安全システム認証手続きの効率化

TI の機能安全製品と、FIT 率 (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) などに関連する資料やリソースは、ISO (国際標準化機構) 26262 の要件と ASIL B までの ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) を満たすのに役立ちます。

ダウンロード
ホワイト・ペーパー
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
IEC (国際電気標準会議) 62380 と Siemens 29500 による機能安全 FIT (平均故障率) の基本レート推定値をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
TI における機能安全
TI の資料などを活用して機能安全システム認証を効率化する方法をご確認ください。

車載ディスプレイ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

FPD-Link SerDes DS90UB988-Q1 アクティブ 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
車載 LED ドライバ TLC69611-Q1 アクティブ 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、小型 LED 用、ローカル調光バックライト ドライバ
DLP コントローラとドライバ DLPC230-Q1 アクティブ 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ