ワイヤレス・インフラ

ワイヤレス インフラ アプリケーション固有の設計リソース、対話型ブロック図、デバイスをご覧ください

TI は通信インフラに対してシステム レベルの取り組みを行っており、組込みプロセッサとアナログ ハードウェア製品の包括的な製品ラインアップのほか、WCDMA (広帯域符号分割多重アクセス)、TD-SCDMA (時分割同期符号分割多重アクセス)、WiMAX™ (世界規模相互運用マイクロ波アクセス)、LTE (Long Term Evolution:長期的進化)、HSPA+ (高速パケット アクセス プラス) の各開発プラットフォームを提供しています。

ワイヤレス インフラ システムで TI 製品を選択する理由

checkmark

よりノイズの少ない信号

RF (無線周波数) サンプリングを使用して、よりノイズの少ない信号を取得し、システム内の信号のシームレスな増幅と送信を行います。

checkmark

電力効率が向上

低消費電力かつ高性能のデバイスを使用して、電力効率を向上させると同時に、デバイスの信頼性を維持することができます。

checkmark

コスト最適化済みの設計

TI のトランシーバ製品ラインアップは、より手ごろな低コストと、業務に最適な製品を選択できるフレキシビリティを実現しています。

開発中の設計に最適なトランシーバ アーキテクチャを実現可能

帯域幅の拡大、スケーラビリティの向上、コストの低減。これらは、現在のワイヤレス インフラ システムの要件です。TI の各種 RF (無線周波数) サンプリング トランシーバは、開発中の設計で直面する複数の課題を解決するための適切な機能を搭載しています。

  • 高速データ コンバータ。TI の各種トランシーバは、最大 12GSPS で動作する D/A コンバータ (DAC) と A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。
  • 小型パッケージ。スペース制約が厳しい設計に適した、17mm x 17mm のフリップチップ BGA (ボール グリッド アレイ) パッケージを活用できます。
  • 信頼性につながる保護機能。TI の各種トランシーバは RF 過負荷検出機能を内蔵しているので、この種の保護機能はデバイスの信頼性向上につながります。
技術記事
RF (無線周波数) サンプリングの利点
TI のビデオ シリーズで、RF サンプリングの動作方法とその利点をご確認ください。
アプリケーション・ノート
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
このアプリケーション レポートは JESD204 に注目し、シリアル インターフェイスをアップグレードする時期かどうか、また JESD204B から JESD204C にアップグレードする前に何を検討する必要があるのか理解するのに役立ちます。
PDF
アプリケーション・ノート
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、AFE77xx を TDD (時分割多重) モードで構成する方法と、AFE77xx 評価基板 (EVM) や TSW14J56 EVM を使用して TDD 測定を行う方法について説明します。
PDF
RF サンプリング に関する主な製品
AFE8092 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
AFE8030 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
AFE7920 アクティブ デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ <

業界の進歩に伴い、システムの小型化と効率化へのニーズが継続的に高まっています。TI の各種ゼロ IF (中間周波数を使用しない) トランシーバを採用すると、性能を犠牲にせずに、システムのサイズ、重量、消費電力を大幅に改善できます。

  • 低消費電力。TI の各種ゼロ IF トランシーバを採用すると、消費電力が減少し、設計の電力枠を削減できます。
  • 広い帯域幅:広い RF (無線周波数) 範囲に対応した TI の各種製品は、開発中の設計のニーズを満たすフレキシビリティ確保に役立ちます。
  • 小型パッケージ。スペース制約が厳しい設計に適した、17mm x 17mm のフリップチップ BGA (ボール グリッド アレイ) パッケージを活用できます。
技術記事
JESD204 デバイスの利点
JESD204 の動作方法や、高速データ コンバータとの関係について理解を深めることができます。
アプリケーション・ノート
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
このアプリケーション レポートでは、デジタル プリディストーション (デジタル事前歪み補償:DPD) の重要性、この機能が実現する複数の利点、DPD を使用するシステムにとって AFE77xx 製品ファミリがどのような点で適しているかに注目しています。
PDF
アプリケーション・ノート
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、AFE77xx を TDD (時分割多重) モードで構成する方法と、AFE77xx 評価基板 (EVM) や TSW14J56 EVM を使用して TDD 測定を行う方法について説明します。
PDF
ゼロ IF に関する主な製品
AFE7769 アクティブ ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
AFE7799 アクティブ 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ