TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

データ センターとエンタープライズ コンピューティング

TI の製品を採用すると、性能の最大化、信頼性の確保、スケーラビリティの確保が可能

TI の各種パワー マネージメント ソリューションを活用すると、データ センターの設計を強化できます。これらのソリューションは、マルチフェーズ コントローラ、パワー ステージ (電力段)、ポイント オブ ロード レギュレータとコンバータ、ホット スワップ コントローラなどのほか、クロックとタイミング、信号処理、インターフェイスと接続機能の各ソリューションで構成されています。TI の各種製品は、性能、信頼性、スケーラビリティを実現しており、スペースやエネルギー効率を犠牲にせずに、シームレスな統合と未来への対応を確保するのに役立ちます。

主なアプリケーション

テレコム (電気通信) とサーバーの各アプリケーションに適した製品やシステム・レベルの製品の採用で、電力密度と効率に関する今後のニーズに対応

データ センター コンピューティングのニーズに適した TI 製品の利点

checkmark

高い電力効率

消費電力の削減に役立つ TI の革新的なパワー マネージメント製品とテクノロジーを活用すると、より小規模なスペースでより多くの電力を供給し、効率を向上させることができます。

checkmark

スケーラブルなアーキテクチャ

TI の多様な製品を活用すると、独自のシステム要件を満たす、カスタマイズ済みでスケーラブルなアーキテクチャを製作できます。

checkmark

信頼性

プロセス テクノロジーや設計から、製造、パッケージング、テスト、納入に至るまで、TI はお客様のニーズに適した高品質で信頼性の高い半導体ソリューションの供給に取り組んでいます。

checkmark

製品の耐用期間と供給の保証

製品を必要なときに入手できます。今後数十年にわたってお客様の製品ニーズに対応できるように、TI は製造能力に引き続き投資します。

高性能、高信頼性、高効率のデータ センター ソリューションの開発

TI の高性能マルチフェーズ ソリューションでデータ センターの効率を最適化

高密度データ センターの各サーバーは、より多くの電力消費を必要とします。TI のマルチフェーズ製品を使用して SoC (システム オン チップ) プロセッサに電力を供給すると、より少ない基板面積でより多くの電力を供給し、最適な計算能力を実現することができます。

TI のモノリシック パワー ステージ (電力段) デバイス ファミリは、放熱強化パッケージを採用しているいます。また、TI のスケーラブルな各種コントローラは、高速な負荷過渡応答、高度な遠隔測定、保護機能を実現します。データ センターでこれらを組み合わせると、比類のない性能を実現する包括的な電源ソリューションを製作できます。

リファレンス デザイン
高性能 Xilinx および Intel FPGA プラットフォーム向けの柔軟な電源リファレンス デザイン
FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) 用途では、レールあたりの電力要件が上昇しています。このリファレンス デザインは、TI のパワー マネージメント IC とコントローラ ソリューションを使用して、その上昇に対処します。
アプリケーション・ノート
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
このアプリケーション レポートでは、3 つの世代にわたる DCAP+ マルチフェーズ降圧コントローラの基礎を紹介します。
PDF
マルチフェーズ電源ソリューション に関する主な製品
TPS53689T アクティブ VR14 SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ
TPS53685 アクティブ AMD プラットフォーム向け、SVI3 と PMBus 対応、8 相、デジタル降圧マルチフェーズ コントローラ

TI の効率的なパワー スイッチを採用すると、信頼性とスケーラビリティの高いサーバー パワー ディストリビューション システムを設計可能 

人工知能とクラウド コンピューティングが急速に進歩した結果、データ サーバーの能力と信頼性に対する需要が大きく高まっています。

TI の高集積 eFuse、ホット スワップ コントローラ、ロード スイッチ、ORing コントローラは、高い電力密度に加えて、電流 / 電圧 / 過熱に対する調整可能な保護機能を搭載しており、サーバー電源システムに対応できます。これらの保護機能は、上昇する電力レベルに対応すると同時に、信頼性を確保するのに役立ちます。

リファレンス デザイン
完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット スイッチ用、リファレンス デザイン
TI の包括的な PMBus 電源システム ソリューションを採用すると、エンタープライズ向けイーサネット スイッチに電力を供給可能
技術記事
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
TI のフル スタッカブル eFuse を活用して、システム内の電力損失を低減し、データ センターの効率目標を達成する方法をご確認ください。
PDF | HTML
技術記事
Optimizing power density with eFuses
TI の eFuse ソリューションを採用し、小型フットプリントで、電力性能の最適化と優れた電力密度を達成する方法をご確認ください。
PDF | HTML
パワー スイッチ に関する主な製品
TPS25984 アクティブ 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.8mΩ、70A、スタッカブル eFuse
TPS25990 アクティブ デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
LM5066 アクティブ 電流と電圧と電力の監視機能および PMBus 搭載、10V ~ 80V、ホット・スワップ・コントローラ

データ センターの電力密度と効率の向上

ラック サーバーの CPU、ハードウェア アクセラレータ、GPU (グラフィックス処理ユニット)、コンピューティング (計算能力) の各電源システムで、TI の各種降圧コンバータを採用すると、効率の向上、負荷過渡性能の向上、外部部品点数の低減を実現できます。

コンピューティング システムの信頼性と保護を向上させるために、TI の多くのポイント オブ ロード ソリューションは PMBus シリアル インターフェイスに対応しており、電源の動作を構成することや、電圧、電流、温度をリアルタイムで監視することができます。TI のプロセス テクノロジー、高度なパッケージ、斬新な制御モード アーキテクチャは、より少ない外部部品点数で、利用可能なボード面積の最大化、効率目標の達成、厳格な電圧要件への対応を実現するのに役立ちます。

ビデオ
TPS546D24S と TPSM8S6C24 の拡張セキュリティ機能
降圧コンバータである TPS546D24S ファミリと、降圧モジュールである TPSM8S6C24 は、拡張セキュリティ コマンドに対応した TI (テキサス・インスツルメンツ) 初の PMBus 降圧レギュレータを採用しています。 
アプリケーション・ノート
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
TI (テキサス・インスツルメンツ) は、各種高性能パワー マネージメント ソリューションを取り揃えています。それらを活用すると、データ センターやラック サーバー向けのマザーボードやアドイン カード プロセッサに電力を供給する際に高い可用性と効率を実現できます。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
TI (テキサス・インスツルメンツ) は、各種高性能ポイント オブ ロード ソリューションを取り揃えています。NIC (ネットワーク インターフェイス カード) が搭載しているプロセッサに電力を供給する際にこれらの製品を活用すると、低ノイズ、高効率、外部部品点数の低減を実現できます。
PDF | HTML
降圧レギュレータ に関する主な製品
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ
TPS548A28 アクティブ リモート センス機能と 3V LDO 搭載、2.7V ~ 16V、15A 同期整流降圧コンバータ
TPS546D24S アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ

BAW をベースとする TI のマルチソース (複数の供給源) クロック処理ソリューションを採用すると、システムの信頼性と性能が最大化

BAW (バルク弾性波) をベースとする、イーサネットと PCIe (ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス) 向けの TI のクロック処理ソリューションを採用すると、データ センターの性能と信頼性が向上します。高精度の同期を確保し、干渉を最小化するほか、シグナル インテグリティを最適化することができます。

TI の BAW ベース製品に該当するのは、以下の各製品です。サーバー管理プロセッサ向けのクロック処理や、サーバーのマザーボードが搭載している FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) 向けのクロック処理に適した、リファレンスレス (基準クロックを使用しない) クロック ジェネレータ。スマート ネットワーク インターフェイス カード (smartNIC) やハードウェア アクセラレータに適した、56Gbps と 112Gbps イーサネットや PCIe Gen 6 向けの発振器。超低ジッタ特性を達成し、複数の PCIe Gen 1 ~ 6 アプリケーションに適している、HCSL のクロック ファンアウト バッファ。

ホワイト・ペーパー
The Importance of Clocks in Data Centers
この記事では、各エンタープライズ サブシステムに対応する TI のクロック処理ソリューションについて説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Clocking for PCIe Applications
このアプリケーション ノートでは、PCIe のクロック処理アーキテクチャ、PCIe のテスト条件、PCIe の後処理ツールについて説明しています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
このアプリケーション概要では、NIC (ネットワーク インターフェイス カード) で BAW を採用する場合の技術的利点と使用事例を紹介します。
PDF | HTML
クロックとタイミング に関する主な製品
LMKDB1120 アクティブ PCIe Gen 1~Gen 6 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ
LMK3H0102 アクティブ Bulk acoustic wave (BAW)-based PCIe Gen 1 to Gen 7-compliant referenceless clock generator
LMK6H アクティブ 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器

ピーク性能を達成できるように、高速時のマージンを改善

データ センター内で高速通信の需要増大に応じて、マージンの減少と電源管理機能の複雑化が進み、データ送信に関する課題の解決難易度が上昇しています。

TI の各種シグナル コンディショニング ソリューションは、プロトコルに依存せず、PCIe、CXL (Compute Express Link)、UPI (Ultra Path Interconnect) の間のシームレスな相互運用性に対応しています。変化を続けるデータ センターのニーズに対処できるように、信号マージンの改善とデータ転送の最適化に役立ちます。消費電力レベルが 3 分の 1 であるため、大型のヒートシンクが不要になるほか、ソフトウェアやクロック処理機能を追加する必要もありません。

関連資料
TI の PCIe Gen5 リドライバのチューニング方法
この記事では、PCIe リドライバを迅速にチューニングし、TX/RX 準拠テストに合格するための方法をステップバイステップ形式で説明します。 
関連資料
PCIe リドライバに関する 3 つの誤解
この記事では、リドライバの利点と、リドライバを使用する設計時の検討事項について説明します。PCIe リドライバを使用する設計に既に着手している場合でも、まだリドライバを使用していない場合でもお役に立ちます。
関連資料
SigCon Architect を使用して DS320PR810 を構成する方法
この記事では、TI の使いやすい SigCon Architect GUI を使用して、リドライバを構成する方法を説明します。
PCIe 向けシグナル コンディショナ に関する主な製品
DS320PR410 アクティブ PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ
DS160PR410 アクティブ 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ
DS160PR1601 アクティブ PCIe® 4.0、16Gbps、16 レーン リニア リドライバ

データ センターとエンタープライズ コンピューティング 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase
詳細