航空

アナログ製品と組込みプロセッシング製品で構成された TI の幅広い製品ラインアップの活用で、航空規格とベスト・プラクティスに対応した設計を実現可能

TI は、商用の既製品 (commercial-off-the-shelf:COTS) を航空業界で採用するための厳格な要件と、航空市場が今後どのように進化する見込みなのかを研究し、理解を深めています。その考え方に基づき、現在の設計ニーズに適した部品を提供すると同時に、今後 10 年以上にわたってお客様と協力することをお約束します。フライト・コントロール (飛行制御) システムや、エンジンの監視と制御から、照明や機内エンターテインメントまで、TI の各種ソリューションはお客様の多様な設計要件を満たす性能、耐用期間、安全性を実現しています。

航空アプリケーションで TI 製品を選択する理由

checkmark

電力密度を最大化すると同時に、各種航空規格に適合

TI の一連のリファレンス・デザインは、力率補正 (PFC) とポイント・オブ・ロード設計の課題に対応できるように、RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics:航空無線技術委員会) の DO-160 に従ってテスト済みの電源とソリューションを取り揃えています。

checkmark

ケーブルの複雑さを低減

従来型のディスクリート入出力ソリューションから、シングルペア・イーサネットなど最新の高速インターフェイスまで、幅広いソリューションをご確認ください。

checkmark

多様な動作条件で航空機の安全を確保

TI の機能安全対応製品に付属している資料と保証を活用すると、RTCA の DO-254 に基づく設計の認証を取得しやすくなります。

信頼性の高い各種航空アプリケーションの開発

RTCA の DO-160 高調波要件に適合

システムの電動化がますます進む中で、機体開発の際にパワー・マネージメントと電力変換の重要性が高まっています。すべてのシステムは、RTCA の DO-160 の高調波仕様に適合する必要があり、同時に、サイズと重量の低減や、効率の向上を求める需要への対応も必要です。

TI の各種テスト済みソリューションを活用すると、電源部品の選定が容易になり、開発中の設計目標を達成するために必要なデータを入手できます。

試験報告書
400-W AC/DC Reference Design for Avionics
商用電源で動作、400Hz ~ 800Hz の周波数を使用、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応という TI の小型リファレンス・デザインを取り扱ったテスト・レポートをご覧ください。 
PDF | HTML
その他の技術資料
Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics
このホワイト・ペーパーは、PFC 回路が AC/DC 電力変換アーキテクチャに及ぼす可能性のある影響、一般的な PFC 回路の種類、さまざまなアプローチの長所と短所について説明しています。
PDF
ホワイト・ペーパー
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
半導体のエピタキシャル成長、アプリケーションの信頼性検証、新しい GaN 規格向けの業界サポートなど、包括的な社内プログラムを通じて信頼性の高い GaN 製品を実現した方法について取り扱っている、TI のホワイト・ペーパーをご覧ください。
PDF | HTML
パワー・マネージメント、電源管理 に関する主な製品
UCC28064A アクティブ 軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ
UCC256404 アクティブ 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ
LMG3410R050 アクティブ ドライバと保護機能内蔵、600V、50mΩ GaN

信頼性の高いデジタル・インターフェイス

最新の商用航空機は、膨大な数のシステムを相互接続しているので、コネクティビティを確実に確保するために、より高速でより信頼性の高い通信インターフェイスを実装する必要があります。現時点で ARINC と ABD の多様な規格が存在しており、市販のさまざまな既製品デバイスがそれらの規格をサポートしています。さらに、フラット・クランプ保護や絶縁などの各種サージ抑制技術は、システム全体のサイズ小型化に役立ちます。

将来の航空機システムのニーズに対応できるように、TI はシングルペア・イーサネットなどの各種インターフェイス技術をサポートすると同時に、システム間のデータ・スループットの向上やケーブル・ハーネスの複雑さの低減にも取り組んでいます。

アプリケーション・ノート
DP83TG720S-Q1: Configuring for Open Alliance Specification Compliance (Rev. B)
OA の TC12 は、1000BT1 PHY に対してさまざまなテストを実施することを要求しています。この資料は、DP83TG720R/S を必要なテスト・モードに設定し、TC12 が規定するさまざまなテストを実行する手順について説明しています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TVS Surge Rating: Power vs. Current
個別デバイスのサージ保護レベルを計算するときは、TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイオード自体がクランプ電圧に影響を及ぼすこと、およびサージ・パルスの過酷さを最も的確に表現するのがサージ電流であることに注意してください。詳細をご覧ください。
PDF
ホワイト・ペーパー
高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版)
このホワイト・ペーパーは、ガルバニック絶縁の概要を紹介し、高電圧システムの一般的な絶縁方法を説明します。また、絶縁ニーズに対応するうえで、TI (テキサス・インスツルメンツ) の各種絶縁 IC がどのように役立つかを示します。
PDF | HTML
通信とインターフェイス に関する主な製品
DP83TG720R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY
TLC6A598 アクティブ 航空アプリケーション向け、大電力、 8 ビット、位相シフト対応、高信頼性ドライバ
TVS3300 アクティブ 33V フラットクランプ・サージ保護デバイス

お客様の設計保証レベル (DAL) 要件に適合

TI には、車載システムと産業用システムの機能安全を実現するための豊富な知識があります。これらの知識を活用すると、航空 DAL (開発保証レベル) の認定要件を満たしやすくなります。

TI には、機能安全対応、機能安全品質管理デバイス、機能安全準拠デバイスという分類があり、これらに該当する各種製品で構成された TI の製品ラインアップを参照すると、DO-254 要件に適合するための航空システムの開発効率化が容易になります。

ダウンロード
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
機能安全の設計をする場合、正しい設計を実現するには厳密性、情報管理、時間が必要となります。このホワイト・ペーパーは、ファクトリ (工場) の現場や高速道路などに関連する設計を行う際に、機能安全の設計を効率化する方法を説明します。
PDF
ホワイト・ペーパー
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
機能安全に準拠できるように、系統的ハードウェア障害とランダム・ハードウェア障害に対処する必要があります。定量化ランダム・ハードウェア障害を計算するために必要とされる、基本故障率 (BFR) を推定する 2 つの手法の詳細を解説します。
PDF | HTML
ビデオ・シリーズ
Functional safety at TI (英語)
機能安全関連ビデオ (英語) で構成された TI のライブラリを表示
機能安全 に関する主な製品
TDA4VM-Q1 アクティブ 車載、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ
TMS320F28377D-EP アクティブ 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット
BQ79654-Q1 アクティブ 車載、ASIL-D 準拠、14S (14 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、電流センサ

航空 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。