航空宇宙 / 防衛

TI の高信頼性製品と専門知識を活用すると、よりスマートでより効率的な航空宇宙 / 防衛アプリケーションを設計可能

TI は 60 年以上にわたって、宇宙、航空、防衛の各分野向けのエレクトロニクス設計に適した、幅広い高信頼性製品を製作してきました。TI には、製品を継続的に供給するほか、システム レベルの知識、サポート、詳細な設計リソースを公開するという特長があります。エンジニアはこれらを活用し、数十年にわたって過酷な環境で動作することを想定した TI の製品を採用する方法で、ミッション クリティカルな設計の要件を満たすことができます。

主なアプリケーション

TI のハイエンド アナログ製品ラインアップを活用することで、要求の厳しい防衛用途の仕様に対応可能

TI の耐放射線強化、耐放射線特性、高信頼性のアナログ製品と組込みプロセッシング製品、さらに各種リソースを活用すると、宇宙グレードの認証を迅速に取得可能

アナログ製品と組込みプロセッシング製品で構成された TI の幅広い製品ラインアップの活用で、航空規格とベスト・プラクティスに対応した設計を実現可能

航空宇宙 / 防衛 製品をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、航空宇宙 / 防衛 の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

航空宇宙 & 防衛の各システムにおける TI 製品の特長

checkmark

最高レベルの性能 

電力密度と効率を向上させ、帯域幅の拡大や直線性の向上と同時に、サイズ、重量、消費電力、コスト (SWaP-C) に関する各システム要件を満たすことができます。

checkmark

製品の供給状況

TI の製品ラインアップは、過酷な条件下で動作できる設計の放射線強化製品と耐放射線特性製品で構成されており、引き続き拡大中です。これらの各種製品にアクセスできます。

checkmark

高信頼性

品質と信頼性に関する MIL 仕様や宇宙用エレクトロニクスの厳格な規格を満たすと同時に、コンセプトから設計や製造に移行することができます。

航空宇宙 / 防衛の次期設計に最適

TI 製品の耐用期間と供給方針

TI は 60 年以上にわたって、航空宇宙 / 防衛の各市場に HiRel (高信頼性) 製品を供給してきました。TI の目標は、高信頼性製品向けのミッション クリティカルな供給要件を満たすことです。そのうちの 1 つは、DPAS (Defense Priority and Allocation System:国防優先度および配分システム) プログラムの規定する米国政府からの注文に対応することです。TI は、お客様の観点で製品の耐用期間を考慮して対策に取り組んでおり、この取り組みを維持するための戦略と社内方針を策定済みです。 

すぐに入手できる HiRel (高信頼性) 製品

必要なパーツを迅速に入手できます。宇宙グレードとミリタリー グレードのアナログ製品や組込みプロセッシング製品で構成された TI の豊富な在庫は、TI.com ですぐにご購入になれます。また、日付とロットのコードを指定する複数のオプションもご利用になれます。  

最高品質を実現するための取り組み

品質と信頼性に関する詳細な資料にアクセスすると、過酷な環境に耐え、ミッション期間中も意図したとおりに動作する TI 製品を検証できます。商用の既製品や車載対応の Q100 デバイスに加えて、TI の HiRel (高信頼性) 製品は、エンハンスド製品から、QML (Qualified Manufacturers List:認定メーカー リスト) Class Q のミリタリー グレード製品や、宇宙グレードの耐放射線特性 QML Class V、Class Y、Class P の各認定製品まで広い範囲にまたがっています。

高度なレーダー システムと通信システムに適した性能とフレキシビリティ

過酷な環境で多くの運用資産 (レーダー サイト) から取得した複数の信号の識別と処理を高精度で実行する、高度なアクティブ電子走査アレイ (AESA:別名はアクティブ フェーズド アレイ レーダー) システムを設計できます。TI の HiRel (高信頼性) 製品、システムに関する専門知識、設計リソースを活用すると、さまざまな運用に適した明確かつ高精度の接続を実現する高度なエレクトロニクスを製作しやすくなります。

航空宇宙 / 防衛 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

RF トランシーバ AFE7950 アクティブ 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF PLL とシンセサイザ LMX2820 アクティブ 位相同期機能と誤差 5μs 未満の周波数キャリブレーション機能搭載、JESD 対応、22.6GHz 広帯域 RF シンセサイザ
RF 完全差動アンプ (FDA) TRF1208 アクティブ DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ
DC/DC コンバータ TPS62913 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
AC/DC コントローラ TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ
画像処理テクノロジー、デバイス分類、パッケージングが地球を理解するのに役立つ理由
詳細

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
宇宙、産業用、屋外配置の各アプリケーションに対して放射線が及ぼす影響に関するトピックの概要。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
宇宙向けまたはミリタリー向けパーツの認証取得と製造は、それらのデバイスが過酷な環境や宇宙の放射線に耐えることを検証するための重要なステップです。QML 製造フローにおける TI の役割の詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
航空 / 防衛の各アプリケーション向けに最適化した、プラスチック封止型 COTS (commercial, off-the-shelf:商用の既製品) 部品で構成された TI の製品ラインアップをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
Conference,Trade show|In person
US Space events 2025
calendar 2026 年 03 月 20 日
globe 英語

Find out more about which conferences and events we will be visiting in the US this year. Check out our latest demos or listen in to one of our presentations at the event.  

arrow-right Visit event website