宇宙

TI の耐放射線強化、耐放射線特性、高信頼性のアナログ製品と組込みプロセッシング製品、さらに各種リソースを活用すると、宇宙グレードの認証を迅速に取得可能

TI が 60 年以上にわたって宇宙市場で蓄積してきた耐放射線強化製品とシステムに関する専門知識を活用すると、今後数十年にわたって宇宙で動作する必要のあるミッション クリティカルな設計の要件を満たしやすくなります。

宇宙分野の設計における TI 製品の利点

checkmark

継続的なイノベーションを実現

QML Class V、Class Y、Class P の各認証済み製品と宇宙用 EP (強化プラスチック) 製品で構成された TI の製品ラインアップ、および TI の開発向けリソースは拡大を続けており、非常に過酷な宇宙環境で確実に動作するように、設計上の複雑な課題を解決するのに役立ちます。

checkmark

設計の迅速化に役立つデュアル コア マイコン開発キット

放射線テストとシステム設計に関する TI の専門知識と詳細な資料は、コンセプトから量産までの期間の大幅な短縮に貢献します。

checkmark

製品の供給状況

TI は宇宙グレード製品の豊富な在庫を取り揃えており、日付とロット コードを指定するオプションを含め、TI.com ですぐにご購入になれます。

checkmark

耐用期間と電源の確実性

高信頼性製品に課されるミッション クリティカルな電源要件を、今後数十年にわたって満たすことができます。

新分野の開発を推進

ミッションの品質要件を満たす適切なデバイスを選択できます

民間などの宇宙開発つまり NewSpace や深宇宙分野で顧客のニーズに対応できるように、 TI は 2 種類の宇宙認証済みパッケージ オプションを提供しています。

  • プラスチック製、小型サイズ、重量の低減、性能の向上を実現しており、2 つの放射線レベルが入手できます。耐放射線強化:Qualified Manufacturers List (認証済みメーカー リスト:QML) Class P と Y の製品であり、高品質と高い耐放射線特性を要件とする、地球中軌道 (medium earth orbit:MEO) と静止軌道 (geostationary orbit:別名は地球同期軌道) の各ミッション向けに最適化済みです。耐放射線特性:宇宙用強化製品 (Space Enhanced Products:SEP) は、低放射線と低コストを要件とする地球低軌道 (LEO) ミッションをターゲットにしています。
  • さまざまな放射線レベルに対応できる、QML Class V に従って密閉されたセラミック。
ダウンロード
アプリケーション・ノート
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
宇宙グレード製品の認証フローと製造フローの詳細をご確認ください。
PDF
ブログ
地球低軌道アプリケーションで宇宙用強化製品を活用して課題に対処する方法
過酷な宇宙環境では、システムの安全性を確保するために、高いレベルの信頼性が必要です。TI の宇宙用強化製品ラインアップを採用すると、次回の打ち上げで時間の節減とリスクの低減を実現できます。
関連資料
TI 宇宙製品ガイド (TI Space Products Guide)
TI の製品分類と認証の表をご覧になり、耐放射線強化または耐放射線特性の TI 製品を活用して、宇宙向け設計で革新を実現する方法をご確認ください。
space に関する主な製品
TPS7H6005-SEP アクティブ 耐放射線特性、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ
TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ
ADC12DJ5200-SP アクティブ 宇宙対応、放射線耐性保証 (RHA)、300krad、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS の ADC

耐放射線強化と耐放射線特性の各種 TI パワー マネージメント製品は、サイズ、重量、消費電力、コスト (SWaP-C) の要件を満たし、最高レベルの電力密度と効率を達成すると同時に、今後数十年にわたって宇宙で動作できるように最適化済みです。TI の各種 DC/DC コントローラ、降圧コンバータ、リニア レギュレータ、ロード スイッチ、電圧リファレンスは、非常に厳しい電力要件をすべて満たすのに役立ちます。

ビデオ・シリーズ
T-60 ビデオ シリーズ:宇宙グレードのパワー マネージメント回路設計上の検討事項 (T-60 video series – design considerations for space-grade power management circuits)
宇宙グレードの電源システムの設計者に適した、さまざまなトピックを網羅している一連のビデオ。  これらのビデオでは、QMLV 認証プロセスの背景と、関連するグループ レポートについて説明します。
関連資料
AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
この評価ボードを使用して開発を開始できます。このボードは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。
関連資料
SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源
STAR-Tiger 電源ボードは、TI が供給している耐放射線特性の各種電源デバイスを採用しており、宇宙船内で使用する高性能コンピューティングとネットワークに適した高信頼性電源を提示します。
power に関する主な製品
TPS7H6003-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ
TPS7H2140-SEP アクティブ 耐放射線特性、4.5V ~ 32V 入力、1.35A、160mΩ、クワッドチャネル eFuse
TPS7H5005-SEP アクティブ 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

TI の宇宙グレード RF 製品ラインアップの採用で、データ スループットや SWaP-C が最大化

TI の高性能データ コンバータ、クロック処理製品、アンプ、システム設計は、過酷な放射線環境で最高クラスの帯域幅と非常に広い RF 周波数範囲の実現に役立ちます。その結果、高いスループットを達成し、より小規模なスペースで、複数の通信チャネルやレーダー チャネルをサポートすることができます。

以下の特長を実現可能:

  • ダイレクト RF サンプリングに適した、より広い瞬間帯域幅と、より広い RF 周波数範囲。
  • フェーズド アレイ アンテナ システム内に存在する多数のデータ コンバータの同期。
  • サイズ、重量、消費電力、コスト (SWaP-C) の要件を満たす高集積ソリューション。
  • 地球低軌道から深宇宙まで、さまざまなミッション要件に対応する幅広い製品ラインアップ。
技術記事
Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)
フェーズド アレイ アンテ システムを活用して次世代衛星システムの能力を向上させる方法を解説した TI の記事をご覧ください。
PDF | HTML
関連資料
フェーズド アレイ アンテナ システムの SWaP-C (サイズ、重量、消費電力、コスト) の改善 (Improving SWaP-C in phased array antenna systems)
TI のウェビナーをご覧になり、フェーズド アレイ アンテナを活用して、衛星ソリューションのいっそうの小型化といっそうの周波数引き上げを実現する方法をご確認ください
関連資料
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
TI の JESD204 rapid design IP は、FPGA エンジニアが開発期間を短縮し、開発コストを最小化するのに役立つ設計を採用しています。ダウンロードしてご活用ください。
high bandwidth に関する主な製品
AFE7950-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
LMX1906-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器
LMK04832-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ

高度な機器に適した精度

宇宙グレードのオペアンプから高精度データ コンバータに至るまで、TI の最新の高精度テクノロジは、高度な機器で最高クラスの精度と統合を実現し、システム全体で電圧、電流、温度のさまざまな測定値に関する高精度の遠隔測定 (テレメトリ) を実施するのに役立ちます。 

アプリケーション概要
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
このアプリケーション ノートは、設計を迅速に開始する方法を説明するほか、具体的な設計例を提示し、TI の製品とツールを活用して設計を効果的に調整する方法を解説します。
PDF | HTML
関連資料
ADS1282-SP 耐放射線特性の評価基板
この小型評価キットを使用して開発を開始すると、耐放射線特性、超高性能のデュアルチャネル ADC である ADS1282-SP を評価できます。
関連資料
誤差 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン<
耐放射線強化の衛星遠隔測定 (テレメトリ) システムに適した高度なモジュール型のデザインです。このデザインは LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト ボードにフィードバックを返します。
precision に関する主な製品
ADC128S102-SEP アクティブ 耐放射線特性、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
OPA4H014-SEP アクティブ 耐放射線特性、11MHz、低ノイズ、高精度、レール ツー レール出力、JFET アンプ

TI の宇宙認証取得済み製品ラインアップのいずれかを購入すると、市場投入期間の短縮とコストの最適化を実現可能

開発中のミッションが必要としている最高精度の分類や耐放射線特性に適した製品を、宇宙用製品を取り揃えたすぐに入手可能なオンラインの在庫から見つけることができます。

製品のオンライン購入の利点:

  • 貴社の myTI アカウントから、価格設定、在庫状況、特定のロットや日付コードにアクセスできます。
  • 貴社に最適な通貨、お支払いオプション、ご注文方法を選択できます。
  • TI.com の Web ページ経由、または TI store API を使用してご購入になると、宇宙グレードの製品を最短 2 日以内にお受け取りになれます。
技術記事
HiRel 製品を購入する際に考慮すべき事項
高信頼性集積回路の調達と購入を検討している企業にとって非常に重要な検討事項をいくつか見てみましょう。
PDF | HTML
関連資料
TI.com で QML (認証済みメーカー リスト) Class Q と Class V の各デバイスに関して、日付コードの選択肢を利用できますか?
QML Class Q と Class V 向けの高信頼性製品に関して入手できる情報の詳細をご覧ください。
関連資料
製品適合性レポートを入手するには、どうすればよいですか?
製品適合性レポートを受け取る際に入手できる情報の詳細をご覧ください。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型の設計を採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。
リファレンス・デザイン
4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。

宇宙 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

宇宙 製品をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、宇宙 の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

主要製品

AC/DC コントローラ TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ
DC/DC コンバータ TPS7H4001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ
高速 ADC (10MSPS 超過) ADC12DJ3200QML-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC
RF PLL とシンセサイザ LMX2615-SP アクティブ 宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満) LMP7704-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ
TI の新しい一連のゲート ドライバは、22V から 200V まで、さまざまな放射線レベルに対応し、あらゆるタイプの宇宙ミッションで電源システムの効率向上を支援
詳細

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
TI Space Products (Rev. K)
QMLV の宇宙グレード製品と耐放射線特性製品は、宇宙向け設計の革新に貢献します。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版)
TI の宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP) 製品ラインアップの詳細と、250 種類以上の QMLV (Qualified Manufacturers List Class V:認定メーカー リスト クラス V) 密閉型宇宙グレード デバイスで構成された TI の最新製品ラインアップをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)
数十年にわたって蓄積してきたエキスパートの知見を獲得しようとする場合、宇宙、産業用、屋外配置の各アプリケーションに対して放射線が及ぼす影響に関するトピックの概要をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF