TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

家電製品

TI の製品と専門知識を活用すると、効率、信頼性、インテリジェンスを向上させた次世代の家電製品と電動工具を製作可能

TI のシステムに関する専門知識と革新的なテクノロジーは、効率、信頼性、インテリジェンスを強化した次世代の家電製品とパワー ツールの開発を可能にします。TI の包括的なソリューションを使用すると、設計者はシステム全体に最大の機能を追加できます。TI の最先端のスマート センシング機能やセキュア接続機能と、省電力のモーター ドライブ能力、モーター制御機能、パワー マネージメント デバイスを組み合わせると、性能の最適化と消費者のライフスタイル向上に役立つ設計を推進できます。

家電製品システムにおける TI 製品の利点

checkmark

エネルギー効率がいっそう向上

電源、モーター制御、モーター ドライブの分野で TI の革新的なソリューションを活用すると、消費電力を低減すると同時に、家電システムで最高の効率を実現できます。

checkmark

スマート機能と接続機能を強化

スマート センシング機能とセキュア接続テクノロジーを採用すると、快適なライフスタイルを重視して性能を最適化することができます。

checkmark

開発期間を短縮

TI の多様なリファレンス デザインと、EMI、電圧降下、サージなどのオンデマンド性能テスト結果を活用すると、開発中の家電システムのニーズに対応する革新的なソリューションを製作できます。

checkmark

機能安全の認証

診断ライブラリを入手できる TI のマイコン デバイスを採用すると、IEC 60730 Class B の要件を満たし、コスト、リスク、開発期間を最小化することができます。 

よりスマートでより効率的な家電製品の設計

TI のモーター制御ソリューションを採用すると、多様なモーターのインテリジェントな監視と制御を実施でき、効率の向上とサイズの小型化と部品コストの削減を実現しやすくなります。TI の各種 GaN (窒化ガリウム) デバイス、洗練されたモーター制御アルゴリズム、99% を上回る効率を達成するリファレンス デザインを活用すると、業界の厳格な効率規格に適合した高信頼性のモーター制御ソリューションを製作しやすくなります。>

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
モーター制御 に関する主な製品
TMS320F2800137 アクティブ 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン
MSPM0G1506 アクティブ 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載
新製品 DRV7308 プレビュー 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)

エネルギー要件の厳格化が進む現状で、電源システムの効率をいっそう向上させる必要があります。TI の各種電源ソリューションは、GaN FET と先進的なトーテム ポール ブリッジレス トポロジを採用した力率補正 (PFC) の実装に役立ちます。また、コスト最適化済みの Vienna PFC ソリューションは、全高調波歪み (THD) と力率の特性向上に役立ちます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
電源 に関する主な製品
TMS320F280025C アクティブ 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
LMG3422R030 アクティブ ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、600V、30mΩ の GaN FET
UCC5350 アクティブ 5A/5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs and 8V or 12V UVLO

センサ テクノロジーは、より快適で健康的な環境を作り出すのに役立ちます。アナログ製品と組込み製品で構成された TI のソリューションは、温度、湿度、大気品質、液面、人間の占有などのデータ検出に特化しており、室内にある家電システムで制御性能の向上を実現するのに役立ちます。TI の有線とワイヤレスの各通信ソリューションは、家電製品のインテリジェント化と利便性向上に貢献します。

センシングと接続機能 に関する主な製品
IWRL6432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
CC3301 アクティブ SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

TI のバッテリ監視 / 充電製品を採用すると、バッテリ パックの監視と制御をより安全に実施し、安全性と充電効率をいっそう向上させることができます。TI の各種リファレンス デザインに加え、バッテリ監視、残量計、チャージャの各デバイスを活用すると、安全性、効率、USB Type-C® に関する厳格な規格に適合する、信頼性の高いバッテリ管理ソリューションを製作できるようになります。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 29:50
Loaded: 0.55%
Stream Type LIVE
Remaining Time 29:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
バッテリ モニタと充電 に関する主な製品
BQ76905 アクティブ セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ
BQ25756 アクティブ MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
新製品 MSPM0C1104 アクティブ 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

TI のエンジニアは、コンポーネント レベルの最新の要件を念頭に置いて、アナログ製品と組込み製品の技術開発を行っています。お客様がエアコン、大型家電、電動工具、ホーム サービス ロボットでシステム レベルの認証を取得すると同時に、コスト、リスク、開発期間を最小化できるように、TI がお手伝いします。 

ダウンロード
家電製品 に関する主な製品
MSPM0G1507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭
TMS320F2800137 アクティブ 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE (...)
リファレンス・デザイン
HVAC (エアコン) 向けデジタル・インターリーブ PFC を搭載したデュアル・モーター制御のリファレンス・デザイン

TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル モーター ドライブ制御と PFC (力率補正) 制御を提示するリファレンス デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファンのモーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル インターリーブ昇圧 PFC (...)

リファレンス・デザイン
ミリ波レーダー・センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、IWR1642 の使用方法を示します。この製品は、シングルチップ・ミリ波レーダ・センサであり、屋内と屋外の人数計測アプリケーションに適した DSP を内蔵しています。このリファレンス・デザインは、IWR1642BOOST 評価モジュール(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1642 デバイスに実装します。このソリューションは、最大 250 個の物体を検出でき、水平面のうち 60º の視野角(FOV)で最大 20 人を認識して追跡することができます。

家電製品 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
インテリジェント・センシング・アプリケーションにワイヤレス環境でのスケーラビリティを
IoT (モノのインターネット) が原動力となり、接続のニーズが高まっている現状で、大幅なスケーラビリティ向上が必要になっています。ワイヤレス接続テクノロジーは、この条件を満たせます。 
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
C2000™ マイコンと MSPM0 を搭載した 750W モーター インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) 向けのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁石方向制御) 制御を実装する方法を示す 750W のモーター ドライブであり、C2000 マイコンと MSPM0 マイコンMCU の両方をサポートしています。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
コードレス ハンドヘルド ツールから、いっそう堅牢な園芸用ツールまで、多様な電動工具の開発に適したマイコンとゲート ドライバのソリューションを取り扱っている、TI のアプリケーション概要をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF