TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ビル セキュリティ システム

革新的なビル セキュリティ ソリューションの開発に役立つ TI の各種設計リソースをご覧ください

TI のテクノロジーを活用すると、侵入検出から、モーション (動き) センサやガラス破損センサに至るまで、洗練された多様なシステムを設計できます。ミリ波テクノロジー、高度なセンシング手法、さらには精度と性能の向上に役立つ Sub-1GHz、Bluetooth® Low Energy、ZigBee、Thread、Wi-Fi®、Matter などの高信頼性ワイヤレス通信機能を活用して、ビル セキュリティの未来を切り開くことができます。

高度なビル セキュリティ システムの設計

エッジ AI (人工知能) は、高速応答、プライバシーの強化、クラウド インフラへの依存度の低減を実現するため、センシング ポイントで直接リアルタイムのインテリジェントな意思決定を可能にし、ビル セキュリティを変革します。専用のソフトウェアとアクセラレータを使用してこのイノベーションをサポートし、モーション認識や音声認識などの高度なスマート センシング アプリケーションの性能を最適化します。これらの機能により、状況認識、エネルギー効率、安全性が向上するため、エッジ AI は現代の安全なビルが進化するための基礎となります。

ダウンロード

低消費電力センシングは、エネルギー効率の高いアプリケーションに不可欠であり、TI は汎用マイコンやワイヤレス マイコン (MCU) でこれをサポートしています。TI の低消費電力無線周波数 MCU は、超低消費電力のセンシング タスク向けに専用設計されたセンサ コントローラ エンジンを搭載しています。最小限の消費電流で A/D コンバータを連続して測定できるため、当社の各種センサはバッテリ駆動アプリケーションに最適です。当社のデバイス革新を活用すると高性能を維持しながら動作を拡張でき、産業、スマートホーム、ウェアラブルの各テクノロジーを含む産業のための、信頼性の高いセンシング ソリューションを実現できます。

ダウンロード

スマートホーム ムテクノロジーはビル オートメーションを大改革します。当社の製品は、Sub-1GHz や 2.4GHz などの低消費電力プロトコルを介して接続するスマート センサ アプリケーションを実現し、「Matter over Thread」および「Matter over Wi-Fi® 6」をサポートしています。当社のセンサをモノのインターネット ゲートウェイとシームレスに統合して外部の世界と通信すると、スマート ホームの快適性、セキュリティ、エネルギー管理を強化するための、信頼性、効率、拡張性に優れたソリューションを実現できます。

ダウンロード

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Bringing Intelligence and Efficiency to Smart Home Appliances with TI mmWave Radar Sensors
家庭のスマート ホーム対応が進むにつれて、インテリジェンス機能の追加、エネルギー効率の向上、家電製品の二酸化炭素排出量の低減に関するニーズが高まります。これらはいずれも、ミリ波レーダー センサの統合を推進する要因となります。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Door and Window Sensor Evaluation Platform Introduction and Performance Overview
磁界センサと磁界スイッチは、住宅向けまたは商用の各種セキュリティ システムを実現するうえで重要な構成要素の 1 つです。これらのデバイスは、ドア センサや窓センサ、また電力メーターの改ざん検出など、多くのアプリケーションに使用されます。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
PIR Motion Detection With MSPM0
基本的なセキュリティ センサから、洗練された対話型のカメラ システムに至るまで、多くのバッテリ駆動のビル オートメーション アプリケーションでモーション検出機能が役に立ちます。 
document-pdfAcrobat PDF