HVAC (エアコン) システム
HVAC (エアコン) に関して TI が有するシステムの専門知識を活用すると、革新的なヒート ポンプ システムが製作可能
HVAC (エアコン) システムの設計における TI 製品の特長
HVAC システム全体の電力効率が向上
広い電圧範囲に対応する各種パワー デバイスで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、高効率の各種トポロジーと GaN テクノロジーを活用できます。
信頼性の高いモーター制御の設計と開発が可能
モーター制御設計のシンプル化、基板面積の節減、システム コストの削減に役立ちます。TI の各種統合型モーター ドライバは、使いやすい制御インターフェイスと安全機能を搭載しており、性能の向上に貢献します。
予防保守に関連する TI のリファレンス デザインを活用
予防保守に関連する TI のリファレンス デザインを活用し、HVAC (エアコン) 機器のダウンタイムを短縮する方法をご確認ください。
より高度な HVAC (エアコン) システムの開発
電源設計の効率向上とソリューション コストの削減
コスト最適化済みである、TI の電源アーキテクチャ設計と評価基板は、ヒート ポンプ制御ボードと組み合わせて使用できる設計を採用しており、広い温度範囲にわたって最大の耐用期間と効率を実現するのに役立ちます。
また、PFC (力率補正) 段を使用して、設計の電力効率を高めることもできます。TI の各種 PFC (力率補正) コントローラを採用すると、スイッチ モード電源で、高い効率、小さいスタンバイ消費電力、優れた力率、優れた電流歪みを実現しやすくなります。TI の製品ラインアップは、導通モードや遷移モードから、連続導通モードの PFC に至るまで、広い範囲に対応しています。
力率補正 (PFC) の基礎と設計上の検討事項
高電圧セミナー
GaN を使用した 99% 効率のトーテムポール PFC の設計
より効率的で、より信頼性の高いモーター制御ソリューションを設計
TI の モーター制御ソリューションを採用すると、多様なモーターのインテリジェントな監視と制御を実施でき、効率の向上とサイズの小型化と部品コストの削減を実現しやすくなります。TI の各種 GaN デバイス、洗練されたモーター制御アルゴリズム、99% を上回る効率を達成するリファレンス デザインを活用すると、業界の厳格な効率規格に適合した高信頼性のモーター制御ソリューションを製作しやすくなります。>
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
HVAC (エアコン) のルーバー (向きが自動的に変化する吹き出し口) とモーター制御向けに構成可能なステッパ ドライバのリファレンス デザイン
モーター制御 に関する主な製品
TI の予防保守ソリューション活用で、HVAC (エアコン) ユニットが最高の状態で継続的に稼働
予防保守には、デバイス上またはデバイス内にセンサを意図的に統合し、データを収集すること、およびそれらのデータを分析して部品の故障の可能性を検出することが関係します。これらのセンサは、赤外線温度センサから圧電振動 (ピエゾ) センサに至るまで多岐にわたります。
TI のリファレンス デザインと評価基板を採用すると、低コストの予防保守ソリューションを実現し、広い温度範囲にわたって HVAC (エアコン) のシステム コンポーネントの耐用期間と効率を改善することができます。
ワイヤレス モーター モニタを使用した保守の必要性の予測
高度な HVAC (エアコン) システム コントローラの設計
HVAC (エアコン) システム / ユニット コントローラは、多様な産業用 HVAC システムの土台を形成しています。これらのコントローラは、以前のシンプルなリレー コントローラやセンサ ループ コントローラから、スマート接続機能、信頼性の高い入出力保護機能、センサと制御システム向けのオンザフライ (リアルタイム) 入出力構成を搭載した、より高度なコントローラへの進化を遂げているところです。課題となるのは、機能安全の要件への適合、電力と性能のバランス確保、コスト最適化済みの設計と製作です。
TI のスケーラブルな AM6x と AM3x の各プロセッサはこの移行を支援し、効率的なエッジ処理と消費電力の低減を通じて、バッテリ効率と電力効率の優れたアプリケーションの実現に貢献します。
Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B)
Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A)
16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode
設計と開発に役立つリソース
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
TMDSCNCD280039C は、TI の C2000™ マイコン・シリーズの F28003x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速) エッジ・コネクタが付属し、controlCARD として初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD280039C を評価するには、180 ピンのドッキング・ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。
技術リソース
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
ヒート ポンプ システムの採用で HVAC (エアコン) システムの効率が向上
ビル オートメーションのトレンド:予防保守
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です