エネルギー インフラ

TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と技術リソースを活用すると、よりスマートでより効率性に優れたグリッドおよび再生可能エネルギー システムを設計可能

アプリケーションを参照
Energy: Evolving electrification for a sustainable future
テクノロジとシステムに関する TI の専門知識やリファレンス デザインを活用すると、次世代エネルギー インフラでグリッドの復元力とエネルギー効率を向上させることができます。ネットワーク接続型バッテリ動作スマート メータの実装、分散型エネルギー リソースの管理、双方向電気自動車 (EV) 充電、リアルタイム データの処理などの各種開発を行う場合、TI の製品を活用すると、効率性に優れた電力供給とより高度なスマート グリッドを実現でき、さらにグローバル規格に準拠するとともに将来の負荷パターンに対応することで、長期的な信頼性を確保できます。

主なアプリケーション

業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシング、接続製品と設計により、高速で効率的な EV 充電ソリューションを構築

バッテリ管理、センシング、電力変換に関する TI の技術を活用すると、信頼性が高く効率的なエネルギー ストレージ システムを設計可能

電源、リアルタイム制御、センシング、通信の各分野で業界をリードするソリューションを活用して、スマートで信頼性の高いソーラー エネルギー システムを開発し、将来を見据えた電力エネルギーを確保

アプリケーションを参照

すべて展開する すべて折り畳む

グリッド インフラ アプリケーションのいずれかを選択

エネルギー インフラ アプリケーションに適した TI の設計リソースをご確認ください。サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術系ホワイト ペーパーやトレンドを紹介するブログまで。設計サイクルの短縮に役立つリソースをこちらで検索できます。

右側の図を参照すると、TI のエネルギー インフラ アプリケーションを確認できます。

ソーラー エネルギー

電力効率に優れ、信頼性の高いソーラー エネルギー システムの開発を迅速化できます。ソーラー ストリング インバータに適した TI のテクノロジーは、電力密度や効率の向上と同時に、リアルタイムの通信や監視を実現するのに役立ちます。

arrow-right ストリング インバータのブロック図を表示

バッテリ エネルギー ストレージ システム

信頼性が高く効率的なエネルギー ストレージ システムを設計できます。バッテリ監視と電力変換を意図した TI のテクノロジーは、電圧、電流、温度の高精度監視や、高効率と高い電力密度の実現に役立ちます。

arrow-right バッテリ エネルギー ストレージ システムのブロック図を表示

ヒート ポンプ

ヒート ポンプの設計で、エネルギー消費量を最小化し、エネルギーの流れと温度の測定精度を最大化することができます。超音波方式メーターと従来型の回転式メーターはどちらも、低消費電流と統合機能を活用することができます。

arrow-right ヒート ポンプのブロック図を表示

AC 充電(バッテリ)ステーション

AC 充電ステーションに適した TI のテクノロジーを活用すると、電気自動車 (EV) の充電速度、利便性、効率を改善し、リアルタイムのエネルギー監視や、グリッドへの接続を実現することができます。

arrow-right AC 充電 (バッテリ) ステーションのブロック図を表示

電気メーター

TI のテクノロジーは、単相メーターから多相メーターに至るまで、スマート対応を強化した電気メーターの製作に役立ちます。高速で信頼性の高いワイヤレス / 有線接続と、電流や電圧の高精度測定を実現できます。

arrow-right 電気メーターのブロック図を表示

DC 高速充電ステーション

EV の充電は、迅速で安全、かつ使いやすいものであることが求められます。高速充電ステーションに適した TI のテクノロジーは、高精度の電力変換、電流センシング、制御に役立ち、より大きい電力を使用する急速充電と複数の充電規格に対応します。

arrow-right DC 高速充電ステーションのブロック図を表示
ソーラー エネルギー
バッテリ エネルギー ストレージ システム
ヒート ポンプ
AC 充電(バッテリ)ステーション
電気メーター
DC 高速充電ステーション

エネルギー インフラ アプリケーションで TI が選ばれる理由

checkmark

信頼性の高いエネルギー システムの設計

エネルギー アプリケーションでは、過酷な環境下であっても信頼性の高い動作が求められます。TI のアナログおよび組込みプロセッシング部品は 125℃ 以上での動作が保証されています。

checkmark

再生可能エネルギーを低価格で提供

TI の高い電力密度と高効率の半導体は、さらなるコストをかけずに、高性能で信頼性の高い再生可能エネルギー システムを実現します。

checkmark

設計時間の短縮

お客様のエネルギー システムへのあらゆるニーズに合わせて、製品ラインアップ、リファレンス デザイン、設計ツールとソフトウェア、サード パーティー パートナなど、お客様が設計を市場に投入するために必要なすべてのものを提供しています。

次世代のエネルギーのエンジニアリング

グリッドの信頼性を高め、消費者に低コストで電力を供給するには、太陽光発電のような発電量の多くを占める再生可能エネルギーの開発が不可欠です。TI は、効率的な電力変換、高精度電流/電圧センシング、インテリジェント通信、信頼性の高いバッテリ管理を通じて、エネルギーに関する最大の課題を解決し、電力リソースに対する需要への対応を支援します。

AC/DC インバータ / 整流器と DC/DC インバータを、GaN などの技術を駆使して、小型化と効率化を実現し、実装を容易にすることで、より多くの家庭、ビル、都市での太陽光発電を可能し、エネルギー ストレージ システムに余剰エネルギーを蓄積できるようにします。

双方向充電による V2G および V2H の実現

充電とバッテリ ストレージ ソリューションが新たに登場したことにより、EV がバッテリ電力を供給して電力のニーズを補う、自動車からグリッドへ (V2G) や自動車から家庭へ (V2H) 電力を供給する双方向充電の考え方が主流になってきています。TI のワイド バンドギャップ パワー、センシング、およびコネクティビティの技術により、エンジニアは、V2G や V2H へのエネルギー ストレージを実現できるようになり、より持続性の高い、効率的かつ低価格なエネルギー管理に貢献できます。

よりスマートなグリッドを実現するための最初のステップは、スマート電気メーターの導入でした。EV チャージャ、ソーラー インバータ、エネルギー ストレージ システムもまた、ネットワークへの統合を強化することで、利便性、省エネルギー、グリッドの安定性に関する有用な情報を得ることができます。

このような高度な電化と、地域的な発電と蓄電、家庭における高電圧の DC と AC を実現するには、機器と人々の安全を維持するためのセンサが必要になります。TI は、電圧 / 電流センシングと温度 / 湿度のセンシング技術を提供しており、お客様の設計で迅速かつ信頼性の高い検出を可能にします。

スマート グリッド システムの次のステップは、リアルタイム インテリジェンスを搭載した完全に近代化されたグリッドです。コネクテッド アプリケーションと高速コンピューティング機能を活用することで、ロード バランシング、需要への対応、付加価値サービスに関する意思決定が可能になり、グリッドをよりインテリジェントで、効率的かつ信頼性の高いものにすることができます。

TI の組込みプロセッシング製品は、リアルタイム機能を備え、低消費電力動作を可能にしたエッジ コンピューティング向けに設計されています。さらに、セキュリティ イネーブラ、製品、資料で構成されたツールボックスは、新たなセキュリティの脅威に対応に役立ちます。

エネルギー インフラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
詳細

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
ソーラー電力グリッドにエネルギー ストレージを追加するときに、双方向電力変換、高電圧バッテリ、電流と電圧のセンシング、小型ストレージ システムの設計が重要な検討事項になる理由をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
世界各地で EV と HV の普及が進むなか、車載システムの開発者はこれらの自動車での効率性を向上し、これらの自動車のバッテリ充電時間を短縮することを必要としています。これらを実現する方法については、こちらをご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、窒化ガリウム (GaN) をベースとする 3 レベルの 3 相の ANPC インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示する TI のリファレンス デザインを活用してください。